Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Canalis KT
Зображення KTB0350CS0 Schneider Electric

KTB0350CS0

Зображення KTB0350CS0 Schneider Electric
KTB0350CS0

ГНУЧК ЗАХ КОЖУХ Y350 ДЛЯ ШИНОПР CANALIS

Показати більше характеристик
  • 31 245,35 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Canalis
    Назва продукту
    KT
    Тип виробу або компоненту
    Flexible protective cover
    Назва пристрою
    KTB
    Аксесуар / категорія "окрема деталь"
    Защитные принадлежности
    Довжина
    545 мм
    Дополнительно
    Спосіб кріплення
    By screws
    Глибина
    350 мм
    Висота
    500…950 мм
    Вага виробу
    17 кг
    Показники сталого розвитку
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Halogen content performance
    Halogen free product
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови14
    • українська7
    • English11
    • French5
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 46.8 MB
    Дата 23.09.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 47 MB
    Дата 23.09.19
    Інструкція користувача
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 8.7 MB
    Дата 01.11.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 5.6 MB
    Дата 01.11.18
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 1.4 GB
    Дата 21.01.20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Версія 3.0)
    Файли в документі
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 290.7 MB
    Дата 09.06.17
    Файли в документі
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT FLEXIBLE COVER Y350 E115 (Версія 1.0)
    Файли в документі
    stp
    165.1 KB
    pdf
    400.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 565.9 KB
    Дата 14.01.14
    Файли в документі
    stp
    165.1 KB
    pdf
    400.8 KB
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 272 KB
    Дата 24.04.17
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 35.7 MB
    Дата 02.10.17
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    KTB0350CS0 : ГНУЧК ЗАХ КОЖУХ Y350 ДЛЯ ШИНОПР CANALIS
    Опис
    ГНУЧК ЗАХ КОЖУХ Y350 ДЛЯ ШИНОПР CANALIS
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    ГНУЧК ЗАХ КОЖУХ Y350 ДЛЯ ШИНОПР CANALIS
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    KTB0350CS0 : ГНУЧК ЗАХ КОЖУХ Y350 ДЛЯ ШИНОПР CANALIS
    Опис
    ГНУЧК ЗАХ КОЖУХ Y350 ДЛЯ ШИНОПР CANALIS
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    ГНУЧК ЗАХ КОЖУХ Y350 ДЛЯ ШИНОПР CANALIS
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    KTB0350CS0 : ГНУЧК ЗАХ КОЖУХ Y350 ДЛЯ ШИНОПР CANALIS
    Опис
    ГНУЧК ЗАХ КОЖУХ Y350 ДЛЯ ШИНОПР CANALIS
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    ГНУЧК ЗАХ КОЖУХ Y350 ДЛЯ ШИНОПР CANALIS
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 328.6 KB
    Дата 31.03.20
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /