Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Canalis KT
Зображення KTC1600YA4 Schneider Electric

KTC1600YA4

Green premium brand logo
Зображення KTC1600YA4 Schneider Electric
KTC1600YA4
Green premium brand logo

З'ЄДН ЕЛЕМЕНТ ШИНОПР CANALIS 1600А 1КВ

Показати більше характеристик
  • 5 743,95 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Canalis
    Назва продукту
    KT
    Тип виробу або компоненту
    Electrical and mechanical jointing
    Назва пристрою
    KTC
    Сумісність діапазону
    KT
    Аксесуар / категорія "окрема деталь"
    З'єднувальний аксесуар
    Додаток для пристрою
    Jointing
    Матеріал
    Мідь
    номинальный рабочий ток [Ie]
    1600 A with copper
    polarity
    3L + N + PE
    Довжина
    360 мм
    Дополнительно
    Матеріал корпусу
    Polyester film
    Матеріал контакту
    Copper
    [Ue] номінальна робоча напруга
    1000 V
    earth conductor
    Standard earth
    вариант
    Стандартная версия
    Кількість схем
    1
    Монтажна опора
    Self-tapping screw
    Стандарти
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    Тип пропозиції
    Spare part
    Ширина
    141 мм
    Висота
    124 мм
    Колір
    Білий (RAL 9001)
    Екологічна оцінка
    Ступінь захисту IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    Ступінь захисту ІК
    IK08 в соответствии с IEC 62262
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови14
    • українська8
    • English11
    • Chinese6
    • French6
    • German6
    • Italian6
    • Portuguese6
    • Russian6
    • Spanish6
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 47 MB
    Дата 23.09.19
    Інструкція користувача
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 8.7 MB
    Дата 01.11.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 5.6 MB
    Дата 01.11.18
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 1.4 GB
    Дата 21.01.20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Версія 3.0)
    Файли в документі
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 290.7 MB
    Дата 09.06.17
    Файли в документі
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 516.7 KB
    Дата 25.05.05
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 11.8 MB
    Дата 01.05.15
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2 MB
    Дата 11.03.19
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 315.1 KB
    Дата 24.03.20
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 309.7 KB
    Дата 30.03.20
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /