ДАТЧИК КОНТРОЛЮ РІВНЯ РІДИНИ
LA9RM201
Спрощена конструкція панелі завдяки ширині 22,5 мм, як у 2-полюсного автоматичного вимикача.
Відчуйте безпрецедентну точність, прогнозоване обслуговування та надійну безпеку.
Забезпечує автоматичне керування відключенням та інформацію про помилки для швидкого виявлення та усунення несправностей
Прозора кришка для захисту налаштувань від несанкціонованого втручання, що зменшує час на технічне обслуговування
Сумісність із різними застосуваннями: підйомники, пакувальні системи, ліфти, текстиль, насоси й водопостачання.
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
2 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
2 126,91 UAH
Розкрийте потенціал більш досконалого захисту за допомогою NFC.
Оновіть реле з підтримкою технології NFC для швидшого налаштування, точних коригувань і швидшого введення в експлуатацію. Насолоджуйтеся розумнішим захистом, підвищеною ефективністю та спрощеним обслуговуванням лише одним дотиком зі свого смартфона.
_BUILDER.IOHorizontal.jpg)