Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   TeSys D
Зображення LAD4RC3U Schneider Electric

LAD4RC3U

Green premium brand logo
Зображення LAD4RC3U Schneider Electric
  • 274,83 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    TeSys
    Назва пристрою
    LAD4
    Тип виробу або компоненту
    Suppressor module
    сумісність прдуктів
    3P LC1D40A...D80A
    4P LC1DT60A...DT80A
    Дополнительно
    Місце монтажу
    Front
    Спосіб кріплення
    By clips
    suppressor technology
    RC circuit
    [Uc] напруга ланцюга управління
    110...240 V AC 50/60 Гц
    maximum peak voltage
    3 Uc
    Вага виробу
    0,04 кг
    Екологічна оцінка
    Робоча температура повітря
    -25…55 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -40…80 °C
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови11
    • українська7
    • English8
    • French6
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 111.5 MB
    Дата 12.07.19
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    D40A-D65A RC SUPPRESSOR (Версія 1.0)
    Файли в документі
    zip
    447 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 792 KB
    Дата 25.09.13
    Файли в документі
    zip
    447 KB
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.8 MB
    Дата 01.03.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.5 MB
    Дата 01.03.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 7.4 MB
    Дата 01.09.17
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LAD4RC3U : D40A ДО D65A RC ЛАНЦЮГ 110…240В
    Опис
    D40A ДО D65A RC ЛАНЦЮГ 110…240В
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    D40A ДО D65A RC ЛАНЦЮГ 110…240В
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LAD4RC3U : D40A ДО D65A RC ЛАНЦЮГ 110…240В
    Опис
    D40A ДО D65A RC ЛАНЦЮГ 110…240В
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    D40A ДО D65A RC ЛАНЦЮГ 110…240В
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LAD4RC3U : D40A ДО D65A RC ЛАНЦЮГ 110…240В
    Опис
    D40A ДО D65A RC ЛАНЦЮГ 110…240В
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    D40A ДО D65A RC ЛАНЦЮГ 110…240В
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 303.8 KB
    Дата 28.06.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 301 KB
    Дата 28.06.19
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 219.9 KB
    Дата 04.01.12
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /