Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   EasyPact TVS
Зображення LAEX2M5 Schneider Electric

LAEX2M5

Зображення LAEX2M5 Schneider Electric
LAEX2M5

БЛОК-КОТ. ~220В 50ГЦ КОНТ. LC1E32-38

Показати більше характеристик
  • 509,39 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    EasyPact
    Тип виробу або компоненту
    Contactor coil
    сумісність прдуктів
    LC1E32...E38
    Назва пристрою
    LAEX
    control circuit type
    AC на 50 Гц standard
    [Uc] control circuit voltage
    220 V AC 50 Гц
    average resistance
    515 Ом на 20 °C
    inductance of closed circuit
    17,6 Гн
    Дополнительно
    диапазон напряжения цепи управления
    Operational 0.85...1.1 Uc на 50 Гц 55 °C)
    inrush power in VA
    70 В·А 50 Гц 0,75 20 °C)
    hold-in power consumption in VA
    7 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)
    Екологічна оцінка
    Робоча температура повітря
    -5…55 °C
    Вага виробу
    0,073 кг
    Показники сталого розвитку
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови5
    • українська3
    • English2
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LAEX2M5 : БЛОК-КОТ. ~220В 50ГЦ КОНТ. LC1E32-38
    Опис
    БЛОК-КОТ. ~220В 50ГЦ КОНТ. LC1E32-38
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 30.05.20
    Опис
    БЛОК-КОТ. ~220В 50ГЦ КОНТ. LC1E32-38
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LAEX2M5 : БЛОК-КОТ. ~220В 50ГЦ КОНТ. LC1E32-38
    Опис
    БЛОК-КОТ. ~220В 50ГЦ КОНТ. LC1E32-38
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 30.05.20
    Опис
    БЛОК-КОТ. ~220В 50ГЦ КОНТ. LC1E32-38
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LAEX2M5 : БЛОК-КОТ. ~220В 50ГЦ КОНТ. LC1E32-38
    Опис
    БЛОК-КОТ. ~220В 50ГЦ КОНТ. LC1E32-38
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 30.05.20
    Опис
    БЛОК-КОТ. ~220В 50ГЦ КОНТ. LC1E32-38
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 132 KB
    Дата 28.04.16
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 157.9 KB
    Дата 28.04.16
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /