Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   TeSys D
Зображення LC1D09F7 Schneider Electric

LC1D09F7

Green premium brand logo
Зображення LC1D09F7 Schneider Electric
LC1D09F7
Green premium brand logo

КОНТАКТОР 3Р,9A,НО+НЗ,110В 50Гц

Показати більше характеристик
  • 569,80 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом на 21.03.2019 р. для ознайомлення. Безготівковий курс продажу EUR на міжбанківському валютному ринку України станом на час закриття торгів 21.03.2019 р. склав 1 EUR = 30,80 грн. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні без ПДВ станом на 21.03.2019 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Главное
    Діапазон
    TeSys
    Назва продукту
    TeSys D
    Тип виробу або компоненту
    Контактор
    Назва пристрою
    LC1D
    contactor application
    Resistive load
    Motor control
    Категорія використання
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    Опис полюсів
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    номинальное напряжение [Ue]
    Ланцюг живлення <= 690 V AC 25...400 Hz
    Силовой части <= 300 V DC
    номинальный рабочий ток [Ie]
    9 А 60 °C) на <= 440 V AC AC-3 для Ланцюг живлення
    25 А 60 °C) на <= 440 V AC AC-1 для Ланцюг живлення
    мощность двигателя кВт
    2,2 кВт на 220...230 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    4 кВт на 380...400 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    4 кВт на 415...440 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    5,5 кВт на 500 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    5,5 кВт на 660...690 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    2,2 кВт на 400 В AC 50/60 Гц (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    1 л.с. на 230/240 V AC 50/60 Гц для 1 phase
    2 л.с. на 200/208 V AC 50/60 Гц для 3-фазный
    2 л.с. на 230/240 V AC 50/60 Гц для 3-фазный
    5 л.с. на 460/480 V AC 50/60 Гц для 3-фазный
    7,5 л.с. на 575/600 V AC 50/60 Гц для 3-фазный
    0,33 л.с. на 115 V AC 50/60 Гц для 1 phase
    control circuit type
    AC на 50/60 Гц
    [Uc] control circuit voltage
    110 V AC 50/60 Гц
    Допоміжний контакт
    1 NO + 1 NC
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947
    Категорія перенапруги
    III
    [Ith]условный тепловой поток воздуха
    25 А на <60 °C для Ланцюг живлення
    10 А на <60 °C для signalling circuit
    Irms rated making capacity
    250 А на 440 В для Ланцюг живлення в соответствии с IEC 60947
    140 А AC для signalling circuit в соответствии с IEC 60947-5-1
    250 А DC для signalling circuit в соответствии с IEC 60947-5-1
    rated breaking capacity
    250 А на 440 В для Ланцюг живлення в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    105 А на <40 °C - 10 s для Ланцюг живлення
    210 А на <40 °C - 1 с для Ланцюг живлення
    30 А на <40 °C - 10 min для Ланцюг живлення
    61 А на <40 °C - 1 min для Ланцюг живлення
    100 А - 1 с для signalling circuit
    120 А - 500 ms для signalling circuit
    140 А - 100 ms для signalling circuit
    номинал защитного устройства
    10 А gG для signalling circuit в соответствии с IEC 60947-5-1
    25 А gG на <= 690 V type 1 для Ланцюг живлення
    20 А gG на <= 690 V type 2 для Ланцюг живлення
    average impedance
    2,5 мОм - Ith 25 А 50 Гц для Ланцюг живлення
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    Ланцюг живлення 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    Силовой части 600 В CSA
    Ланцюг живлення 600 В UL
    Signalling circuit 690 В в соответствии с IEC 60947-1
    Signalling circuit 600 В CSA
    Signalling circuit 600 В UL
    electrical durability
    0,6 млн. циклов 25 А AC-1 <= 440 V
    2 млн. циклов 9 А AC-3 <= 440 V
    power dissipation per pole
    1,56 Вт AC-1
    0,2 Вт AC-3
    safety cover
    With
    Монтажна опора
    Plate
    Рейка
    стандарти
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Сертифікація виробу
    UL
    GOST
    GL
    CCC
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    DNV
    RINA
    підключення
    Ланцюг живлення screw clamp terminals 1 кабели 1…4 мм²Гнучкий без кабельного наконечника
    Ланцюг живлення screw clamp terminals 2 кабели 1…4 мм²Гнучкий без кабельного наконечника
    Ланцюг живлення screw clamp terminals 1 кабели 1…4 мм²Гнучкий with
    Ланцюг живлення screw clamp terminals 2 кабели 1…2,5 мм²Гнучкий with
    Ланцюг живлення screw clamp terminals 1 кабели 1…4 мм²Твердий без кабельного наконечника
    Ланцюг живлення screw clamp terminals 2 кабели 1…4 мм²Твердий без кабельного наконечника
    Схема управління screw clamp terminals 1 кабели 1…4 мм²Гнучкий без кабельного наконечника
    Схема управління screw clamp terminals 2 кабели 1…4 мм²Гнучкий без кабельного наконечника
    Схема управління screw clamp terminals 1 кабели 1…4 мм²Гнучкий with
    Схема управління screw clamp terminals 2 кабели 1…2,5 мм²Гнучкий with
    Схема управління screw clamp terminals 1 кабели 1…4 мм²Твердий без кабельного наконечника
    Схема управління screw clamp terminals 2 кабели 1…4 мм²Твердий без кабельного наконечника
    tightening torque
    Ланцюг живлення 1,7 Н.м screw clamp terminals flat Ø 6 mm
    Ланцюг живлення 1,7 Н.м screw clamp terminals Philips No 2
    Схема управління 1,7 Н.м screw clamp terminals flat Ø 6 mm
    Схема управління 1,7 Н.м screw clamp terminals Philips No 2
    рабочее время
    12...22 ms closing
    4...19 ms opening
    safety reliability level
    B10d = 1369863 циклы contactor with nominal load в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы contactor with mechanical load в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Механічна міцність
    15 млн. циклов
    Максимальная частота коммутации
    3600 цикл/ч на <60 °C
    Дополнительно
    coil technology
    Without built-in suppressor module
    диапазон напряжения цепи управления
    Drop-out 0.3...0.6 Uc AC 50/60 Гц 60 °C)
    Operational 0.8...1.1 Uc AC 50 Гц 60 °C)
    Operational 0.85...1.1 Uc AC 60 Hz 60 °C)
    inrush power in VA
    70 В·А 60 Hz 0,75 20 °C)
    70 В·А 50 Гц 0,75 20 °C)
    hold-in power consumption in VA
    7,5 В·А 60 Hz 0,3 20 °C)
    7 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)
    Розсіювання тепла
    2…3 Вт на 50/60 Гц
    auxiliary contacts type
    тип mechanically linked 1 NO + 1 NC в соответствии с IEC 60947-5-1
    тип mirror contact 1 NC в соответствии с IEC 60947-4-1
    Частота сигналізації
    25...400 Hz
    минимальный ток переключения
    5 мА для signalling circuit
    минимальное напряжение переключения
    17 В для signalling circuit
    non-overlap time
    1,5 мс on de-energisation between NC and NO contact
    1,5 мс on energisation between NC and NO contact
    опір ізоляції
    > 10 MOhm для signalling circuit
    Екологічна оцінка
    IP ступінь захисту
    IP20 Передня панель в соответствии с IEC 60529
    protective treatment
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    Рівень забруднення
    3
    Робоча температура повітря
    -5…60 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -60…80 °C
    permissible ambient air temperature around the device
    -40…70 °C at Uc
    рабочая высота над уровнем моря
    3000 m without derating
    Сопротивление распространения пламени
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    Вогнестійкість
    V1 в соответствии с UL 94
    механическая надежность
    Вибрация contactor open2 Gn, 5...300 Hz
    Вибрация contactor closed4 Gn, 5...300 Hz
    Сотрясение contactor open10 Gn for 11 ms
    Сотрясение contactor closed15 Gn for 11 ms
    Висота
    77 мм
    Ширина
    45 мм
    Глибина
    86 мм
    Вага виробу
    0,32 кг
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови17
    • українська6
    • English14
    • Chinese4
    • French4
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версія 9.2)
    Опис
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 111.5 MB
    Дата 12.07.19
    Опис
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Версія 7.0)
    Опис
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 12.2 MB
    Дата 15.05.19
    Опис
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A2 - open, pre-cabled motor starters (Версія 6.1)
    Опис
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4.1 MB
    Дата 15.05.19
    Опис
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версія 1.1)
    Опис
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 15 MB
    Дата 06.03.18
    Опис
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    CAD for LC1D09F7: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 110 V AC coil (Версія 1.0)
    Опис
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for LC1D09F7: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 110 V AC coil (Версія 1.0)
    Опис
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format zip
    Розмір 30.3 MB
    Дата 03.10.18
    Файли в документі
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.9 MB
    Дата 20.07.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.7 MB
    Дата 17.07.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 263.8 KB
    Дата 26.06.14
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.4 MB
    Дата 21.05.12
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Версія 09)
    Опис
    w9137830401a55 w91378304 w9137830401 w9137830401a55 w9137830401a55-10 W913783040211A09 W913783040211 W9137830402
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 932.9 KB
    Дата 01.03.17
    Опис
    w9137830401a55 w91378304 w9137830401 w9137830401a55 w9137830401a55-10 W913783040211A09 W913783040211 W9137830402
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1D09F7 : LC1D09F7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    LC1D09F7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 24.02.20
    Опис
    LC1D09F7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1D09F7 : LC1D09F7_REACH_DECLARATION
    Опис
    LC1D09F7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 24.02.20
    Опис
    LC1D09F7_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1D09F7 : LC1D09F7_ROHS_DECLARATION
    Опис
    LC1D09F7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 24.02.20
    Опис
    LC1D09F7_ROHS_DECLARATION
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 303.8 KB
    Дата 28.06.19
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Версія 3.0)
    Опис
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 132 KB
    Дата 28.04.16
    Опис
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Версія 2.0)
    Опис
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 157.9 KB
    Дата 28.04.16
    Опис
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.