Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   TeSys D
Зображення LC1D40A6G7 Schneider Electric
Знято з виробництва

LC1D40A6G7

Green premium brand logo
Зображення LC1D40A6G7 Schneider Electric
Знято з виробництва
LC1D40A6G7
Green premium brand logo

3P КОНТАКТОР 440В 40A ~120В 50/60Гц

Показати більше характеристик
LC1D40A6G7 не було замінено. Звертайтеся до свого дистриб’ютора #Customer Care# за подальшими вказівками.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    TeSys
    Назва продукту
    TeSys D
    Тип виробу або компоненту
    Контактор
    Назва пристрою
    LC1D
    contactor application
    Resistive load
    Motor control
    Категорія використання
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    Опис полюсів
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    номинальное напряжение [Ue]
    Ланцюг живлення <= 690 V AC 25...400 Hz
    Ланцюг живлення <= 300 V DC
    номинальный рабочий ток [Ie]
    60 А 60 °C) на <= 440 V AC AC-1 для Ланцюг живлення
    40 А 60 °C) на <= 440 V AC AC-3 для Ланцюг живлення
    мощность двигателя кВт
    18,5 кВт на 380...400 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    11 кВт на 220...230 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    22 кВт на 415...440 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    22 кВт на 500 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    30 кВт на 660...690 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    9 кВт на 400 В AC 50/60 Гц (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    5 л.с. на 230/240 V AC 50/60 Гц для 1 phase
    10 л.с. на 230/240 V AC 50/60 Гц для 3-фазный
    30 л.с. на 575/600 V AC 50/60 Гц для 3-фазный
    10 л.с. на 200/208 V AC 50/60 Гц для 3-фазный
    3 л.с. на 115 V AC 50/60 Гц для 1 phase
    30 л.с. на 460/480 V AC 50/60 Гц для 3-фазный
    control circuit type
    AC на 50/60 Гц
    [Uc] control circuit voltage
    120 V AC 50/60 Гц
    Допоміжний контакт
    1 NO + 1 NC
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947
    Категорія перенапруги
    III
    [Ith]условный тепловой поток воздуха
    10 А на <60 °C для signalling circuit
    60 А на <60 °C для Ланцюг живлення
    Irms rated making capacity
    140 А AC для signalling circuit в соответствии с IEC 60947-5-1
    250 А DC для signalling circuit в соответствии с IEC 60947-5-1
    800 А на 440 В для Ланцюг живлення в соответствии с IEC 60947
    rated breaking capacity
    800 А на 440 В для Ланцюг живлення в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    320 А на <40 °C - 10 s для Ланцюг живлення
    720 А на <40 °C - 1 с для Ланцюг живлення
    72 А на <40 °C - 10 min для Ланцюг живлення
    165 А на <40 °C - 1 min для Ланцюг живлення
    100 А - 1 с для signalling circuit
    120 А - 500 ms для signalling circuit
    140 А - 100 ms для signalling circuit
    номинал защитного устройства
    10 А gG для signalling circuit в соответствии с IEC 60947-5-1
    80 А gG на <= 690 V type 1 для Ланцюг живлення
    80 А gG на <= 690 V type 2 для Ланцюг живлення
    average impedance
    1,5 мОм - Ith 60 А 50 Гц для Ланцюг живлення
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    Ланцюг живлення 600 В CSA
    Ланцюг живлення 600 В UL
    Signalling circuit 690 В в соответствии с IEC 60947-1
    Signalling circuit 600 В CSA
    Signalling circuit 600 В UL
    Ланцюг живлення 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    electrical durability
    1,4 Mcycles 60 А AC-1 <= 440 V
    1,5 Mcycles 40 А AC-3 <= 440 V
    power dissipation per pole
    2,4 Вт AC-3
    5,4 Вт AC-1
    Front cover
    With
    Монтажна опора
    Рейка
    Plate
    стандарти
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Сертифікація виробу
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    підключення
    Схема управління lugs-ring terminals 8 мм)
    Ланцюг живлення lugs-ring terminals 16,5 мм)
    tightening torque
    Схема управління 1,7 Н.м lugs-ring terminals flat Ø 6 mm M3.5
    Схема управління 1,7 Н.м lugs-ring terminals Philips No 2 M3.5
    Ланцюг живлення 6 Н.м lugs-ring terminals hexagonal 10 мм M6
    рабочее время
    4...19 ms opening
    12...26 ms closing
    safety reliability level
    B10d = 1369863 циклы contactor with nominal load в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы contactor with mechanical load в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Механічна міцність
    6 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h на <60 °C
    Дополнительно
    coil technology
    Without built-in suppressor module
    диапазон напряжения цепи управления
    Drop-out 0.3...0.6 Uc AC 50/60 Гц 60 °C)
    Operational 0.8...1.1 Uc AC 50 Гц 60 °C)
    Operational 0.85...1.1 Uc AC 60 Hz 60 °C)
    inrush power in VA
    140 В·А 60 Гц 0,75 20 °C)
    160 В·А 50 Гц 0,75 20 °C)
    hold-in power consumption in VA
    13 В·А 60 Гц 0,3 20 °C)
    15 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)
    Розсіювання тепла
    4…5 Вт на 50/60 Гц
    auxiliary contacts type
    тип mechanically linked 1 NO + 1 NC в соответствии с IEC 60947-5-1
    тип mirror contact 1 NC в соответствии с IEC 60947-4-1
    Частота сигналізації
    25...400 Hz
    минимальный ток переключения
    5 мА для signalling circuit
    минимальное напряжение переключения
    17 В для signalling circuit
    non-overlap time
    1,5 мс on de-energisation between NC and NO contact
    1,5 мс on energisation between NC and NO contact
    опір ізоляції
    > 10 MOhm для signalling circuit
    Екологічна оцінка
    IP ступінь захисту
    IP20 Передня панель в соответствии с IEC 60529
    protective treatment
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    Рівень забруднення
    3
    Робоча температура повітря
    -5…60 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -60…80 °C
    permissible ambient air temperature around the device
    -40…70 °C at Uc
    рабочая высота над уровнем моря
    3000 m without derating
    Сопротивление распространения пламени
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    Вогнестійкість
    V1 в соответствии с UL 94
    механическая надежность
    Вибрация contactor open2 Gn, 5...300 Hz
    Вибрация contactor closed4 Gn, 5...300 Hz
    Сотрясение contactor closed15 Gn for 11 ms
    Сотрясение contactor open10 Gn for 11 ms
    Висота
    122 мм
    Ширина
    55 мм
    Глибина
    120 мм
    Вага виробу
    0,85 кг
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови10
    • українська6
    • English7
    • French4
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    3P EVLK CONT 40A 18,5KW (Версія 1.0)
    Файли в документі
    zip
    506.4 KB
    stp
    593.4 KB
    pdf
    224.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 1.3 MB
    Дата 24.09.18
    Файли в документі
    zip
    506.4 KB
    stp
    593.4 KB
    pdf
    224.2 KB
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.8 MB
    Дата 02.08.18
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 5.6 MB
    Дата 01.03.18
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1D40A6G7 : 3P КОНТАКТОР 440В 40A ~120В 50/60Гц
    Опис
    3P КОНТАКТОР 440В 40A ~120В 50/60Гц
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    3P КОНТАКТОР 440В 40A ~120В 50/60Гц
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1D40A6G7 : 3P КОНТАКТОР 440В 40A ~120В 50/60Гц
    Опис
    3P КОНТАКТОР 440В 40A ~120В 50/60Гц
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    3P КОНТАКТОР 440В 40A ~120В 50/60Гц
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1D40A6G7 : 3P КОНТАКТОР 440В 40A ~120В 50/60Гц
    Опис
    3P КОНТАКТОР 440В 40A ~120В 50/60Гц
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    3P КОНТАКТОР 440В 40A ~120В 50/60Гц
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 307.6 KB
    Дата 28.06.19
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 379 KB
    Дата 20.03.20
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 287.5 KB
    Дата 20.03.20
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /