Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Переглянути все   TeSys D
Зображення LC1D806FWS207 Schneider Electric

LC1D806FWS207

Зображення LC1D806FWS207 Schneider Electric
LC1D806FWS207

TeSys D contactor S207 - 3P (3NO) AC-3 80A <=440V - coil 110V DC wide

Показати більше характеристик
  • 6 722,23 UAH

    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.

Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    TeSys
    Назва продукту
    TeSys D
    Тип виробу або компоненту
    Контактор
    назва пристрою
    LC1D
    contactor application
    Resistive load
    Motor control
    Категорія застосування
    AC-1
    AC-3
    Опис полюсів
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    номинальное напряжение [Ue]
    Power circuit: <= 1000 V AC 25...400 Hz
    номинальный рабочий ток [Ie]
    125 А 60 °C) на <= 440 V AC AC-1 для Ланцюг живлення
    80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit
    мощность двигателя кВт
    22 kW at 220/230 V AC 50 Hz (AC-3)
    37 kW at 380/400 V AC 50 Hz (AC-3)
    45 kW at 415 V AC 50 Hz (AC-3)
    45 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3)
    55 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3)
    45 kW at 660/690 V AC 50 Hz (AC-3)
    45 kW at 1000 V AC 50 Hz (AC-3)
    [Uc] control circuit voltage
    110 V DC
    coil type
    Wide range
    допоміжний контакт
    1 NO + 1 NC
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 kV conforming to IEC 60947
    Категорія перенапруги
    III
    [Ith]условный тепловой поток воздуха
    125 A (at 60 °C) for power circuit
    10 A (at 60 °C) for signalling circuit
    Irms rated making capacity
    1100 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    rated breaking capacity
    1100 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    135 A 40 °C - 10 min for power circuit
    320 А на <40 °C - 1 min для Ланцюг живлення
    640 A 40 °C - 10 s for power circuit
    990 A 40 °C - 1 s for power circuit
    100 A - 1 s for signalling circuit
    120 A - 500 ms for signalling circuit
    140 A - 100 ms for signalling circuit
    номинал защитного устройства
    200 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit
    160 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit
    10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    average impedance
    0.8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for power circuit
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    Power circuit: 1000 V conforming to IEC 60947-4-1
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
    electrical durability
    1.5 Mcycles 80 A AC-3 at Ue <= 440 V
    0.8 Mcycles 125 A AC-1 at Ue <= 440 V
    power dissipation per pole
    12.5 W AC-1
    5.1 W AC-3
    Front cover
    With
    Монтажна опора
    Рейка
    Plate
    стандарти
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN 45545 R22 HL3
    EN 45545 R26 HL3
    DIN 5510-2
    product certifications
    IEC
    CCC
    підключення
    Control circuit: lugs-ring terminals (external diameter: 8 mm)
    Power circuit: lugs-ring terminals (external diameter: 17 mm)
    Power circuit: bars 1 cable(s) - busbar cross section: 3 x 16 mm
    tightening torque
    Схема управління 1,2 Н.м lugs-ring terminals flat Ø 6 mm M3.5
    Схема управління 1,2 Н.м lugs-ring terminals Philips No 2 M3.5
    Power circuit: 12 N.m - on lugs-ring terminals hexagonal screw head 10 mm M6
    Power circuit: 12 N.m - on lugs-ring terminals - with screwdriver flat Ø 8 mm M6
    Power circuit: 12 N.m - on bars - with screwdriver flat Ø 8 mm M6
    Power circuit: 12 N.m - on bars hexagonal screw head 10 mm M6
    рабочее время
    95...130 ms closing
    20...35 ms opening
    safety reliability level
    B10d = 1369863 циклы contactor with nominal load в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы contactor with mechanical load в соответствии с EN/ISO 13849-1
    механическая прочность
    10 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h 60 °C
    Дополнительно
    coil technology
    Without built-in suppressor module
    диапазон напряжения цепи управления
    0.1...0.3 Uc -40…70 °C drop-out DC
    0.7...1.25 Uc (-40…50 °C):operational DC
    1...1.25 Uc (50…70 °C):operational DC
    постійна часу
    75 мс
    inrush power in W
    22 W at 20 °C
    hold-in power consumption in W
    22 W at 20 °C
    auxiliary contacts type
    type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1
    type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
    Частота сигналізації
    25...400 Hz
    минимальный ток переключения
    5 mA for signalling circuit
    минимальное напряжение переключения
    17 V for signalling circuit
    non-overlap time
    1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
    1.5 ms on energisation between NC and NO contact
    опір ізоляції
    > 10 MOhm for signalling circuit
    contact compatibility
    M9
    Код сумісності
    LC1D
    Екологічна оцінка
    IP ступінь захисту
    IP20 front face conforming to IEC 60529
    protective treatment
    TH conforming to IEC 60068-2-30
    Ступінь забруднення
    3
    Робоча температура повітря
    -40…70 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -60…80 °C
    рабочая высота над уровнем моря
    0...3000 m
    Сопротивление распространения пламени
    850 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Вогнестійкість
    V0 conforming to UL 94
    механическая надежность
    Vibrations contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
    Shocks contactor closed: 15 Gn for 11 ms
    Vibrations contactor closed: 3 Gn, 5...300 Hz
    Shocks contactor open: 8 Gn for 11 ms
    Висота
    127 мм
    ширина
    85 мм
    глибина
    186 мм
    вага виробу
    2,59 кг
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Кількість одиниць в упаковці 1
    1
    Вага упаковки 1
    2,435 кг
    Висота упаковки 1
    21 cm
    Ширина упаковки 1
    14 cm
    Довжина упаковки 1
    10 cm
    Показники сталого розвитку
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    PVC free
    Так
  • Показати більше
    View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови9
    • українська5
    • English6
    • Chinese4
    • Finnish3
    • French3
    • German3
    • Italian3
    • Portuguese3
    • Russian3
    • Spanish3
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    CONTACTOR (Версія 1.0)
    Файли в документі
    stp
    628.2 KB
    zip
    310.2 KB
    pdf
    266.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 1.2 MB
    Дата 18.12.17
    Файли в документі
    stp
    628.2 KB
    zip
    310.2 KB
    pdf
    266.9 KB
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 510.7 KB
    Дата 16.06.14
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.9 MB
    Дата 22.01.18
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1/LC2 D40...D95 - 80 to 95 A contactors and reversing contactors (Версія A12)
    Опис
    W90444935011411 W904449350114 W90444935 0444935 W90444
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.7 MB
    Дата 18.02.19
    Опис
    W90444935011411 W904449350114 W90444935 0444935 W90444
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1D806FWS207 : TeSys D contactor S207 - 3P (3NO) AC-3 80A <=440V - coil 110V DC wide
    Опис
    TeSys D contactor S207 - 3P (3NO) AC-3 80A <=440V - coil 110V DC wide
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Опис
    TeSys D contactor S207 - 3P (3NO) AC-3 80A <=440V - coil 110V DC wide
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1D806FWS207 : TeSys D contactor S207 - 3P (3NO) AC-3 80A <=440V - coil 110V DC wide
    Опис
    TeSys D contactor S207 - 3P (3NO) AC-3 80A <=440V - coil 110V DC wide
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Опис
    TeSys D contactor S207 - 3P (3NO) AC-3 80A <=440V - coil 110V DC wide
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1D806FWS207 : TeSys D contactor S207 - 3P (3NO) AC-3 80A <=440V - coil 110V DC wide
    Опис
    TeSys D contactor S207 - 3P (3NO) AC-3 80A <=440V - coil 110V DC wide
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Опис
    TeSys D contactor S207 - 3P (3NO) AC-3 80A <=440V - coil 110V DC wide
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 293.2 KB
    Дата 29.08.19
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    TeSys D contactors 80 to 95A - PEP (Версія 1.1)
    Опис
    TeSys D contactors 80 to 95A - PEP
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 194.5 KB
    Дата 01.12.15
    Опис
    TeSys D contactors 80 to 95A - PEP
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.