Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   TeSys D
Зображення LC1D80ABNE Schneider Electric

LC1D80ABNE

Green premium brand logo
Зображення LC1D80ABNE Schneider Electric
LC1D80ABNE
Green premium brand logo

3P TESYS D GR КОНТАКТОР 80A AC3 ~=24-60В

Показати більше характеристик
  • 5 584,91 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    TeSys
    Назва продукту
    TeSys D Green
    Тип виробу або компоненту
    Контактор
    Назва пристрою
    LC1D
    contactor application
    Resistive load
    Motor control
    Категорія використання
    AC-3
    AC-1
    Опис полюсів
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    номинальное напряжение [Ue]
    Ланцюг живлення <= 690 V AC 25...400 Hz
    номинальный рабочий ток [Ie]
    80 А 60 °C) на <= 440 V AC-1 для Ланцюг живлення
    66 А 60 °C) на <= 440 V AC-3 для Ланцюг живлення
    мощность двигателя кВт
    18,5 кВт на 220...230 V AC 50 Гц (AC-3)
    37 кВт на 380...400 V AC 50 Гц (AC-3)
    37 кВт на 415 V AC 50 Гц (AC-3)
    37 кВт на 440 В AC 50 Гц (AC-3)
    37 кВт на 500 V AC 50 Гц (AC-3)
    37 кВт на 660...690 V AC 50 Гц (AC-3)
    motor power HP (UL / CSA)
    5 л.с. на 115 V AC 60 Гц для 1 phase
    10 л.с. на 230/240 V AC 60 Гц для 1 phase
    20 л.с. на 200/208 V AC 60 Гц для 3-фазный
    20 л.с. на 230/240 V AC 60 Гц для 3-фазный
    40 л.с. на 460/480 V AC 60 Гц для 3-фазный
    50 л.с. на 575/600 V AC 60 Гц для 3-фазный
    [Uc] control circuit voltage
    24...60 V AC 50/60 Гц
    24...60 V DC
    coil type
    AC/DC electronic
    Допоміжний контакт
    1 NO + 1 NC
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947
    Категорія перенапруги
    III
    [Ith]условный тепловой поток воздуха
    80 А на <60 °C для Ланцюг живлення
    10 А на <60 °C для signalling circuit
    Irms rated making capacity
    140 А AC для signalling circuit в соответствии с IEC 60947-5-1
    250 А DC для signalling circuit в соответствии с IEC 60947-5-1
    1000 А на 440 В AC для Ланцюг живлення в соответствии с IEC 60947
    rated breaking capacity
    1000 А на 440 В для Ланцюг живлення в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    110 А на <40 °C - 10 min для Ланцюг живлення
    260 А на <40 °C - 1 min для Ланцюг живлення
    520 А на <40 °C - 10 s для Ланцюг живлення
    900 А на <40 °C - 1 с для Ланцюг живлення
    100 А - 1 с для signalling circuit
    120 А - 500 ms для signalling circuit
    140 А - 100 ms для signalling circuit
    номинал защитного устройства
    125 А gG на <= 690 V type 1 для Ланцюг живлення
    125 А gG на <= 690 V type 2 для Ланцюг живлення
    10 А gG для signalling circuit в соответствии с IEC 60947-5-1
    average impedance
    1,5 мОм - Ith 80 А 50 Гц для Ланцюг живлення
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    Ланцюг живлення 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    Signalling circuit 690 В в соответствии с IEC 60947-1
    electrical durability
    1 Mcycles 66 А AC-3 <= 440 V
    0,5 Mcycles 80 А AC-1 <= 440 V
    power dissipation per pole
    9,6 Вт AC-1
    6,5 Вт AC-3
    Front cover
    With
    Монтажна опора
    Рейка
    Plate
    стандарти
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    product certifications
    CCC
    CSA
    EAC
    UL
    KC
    DNV-GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    підключення
    Схема управління screw clamp terminals 1 кабели 1…4 мм²Гнучкий без кабельного наконечника
    Схема управління screw clamp terminals 2 кабели 1…4 мм²Гнучкий без кабельного наконечника
    Схема управління screw clamp terminals 1 кабели 1…4 мм²Гнучкий with
    Схема управління screw clamp terminals 2 кабели 1…2,5 мм²Гнучкий with
    Схема управління screw clamp terminals 1 кабели 1…4 мм²Твердий
    Схема управління screw clamp terminals 2 кабели 1…4 мм²Твердий
    Ланцюг живлення EverLink BTR screw connectors 1 кабели 1…35 мм²Гнучкий без кабельного наконечника
    Ланцюг живлення EverLink BTR screw connectors 1 кабели 1…35 мм²Гнучкий with
    Ланцюг живлення EverLink BTR screw connectors 1 кабели 1…35 мм²Твердий
    Ланцюг живлення EverLink BTR screw connectors 2 кабели 1…25 мм²Гнучкий без кабельного наконечника
    Ланцюг живлення EverLink BTR screw connectors 2 кабели 1…25 мм²Гнучкий with
    Ланцюг живлення EverLink BTR screw connectors 2 кабели 1…25 мм²Твердий
    tightening torque
    Схема управління 1,7 Н.м screw clamp terminals flat Ø 6 mm
    Схема управління 1,7 Н.м screw clamp terminals Philips No 2
    Ланцюг живлення 8 Н.м EverLink BTR screw connectors 25…35 мм² hexagonal 4 мм
    Ланцюг живлення 5 Н.м EverLink BTR screw connectors 1…25 мм² hexagonal 4 мм
    рабочее время
    55...65 ms closing
    20...80 ms opening
    safety reliability level
    B10d = 1369863 циклы contactor with nominal load в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы contactor with mechanical load в соответствии с EN/ISO 13849-1
    механическая прочность
    6 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h на <60 °C
    Дополнительно
    coil technology
    Built-in bidirectional peak limiting
    диапазон напряжения цепи управления
    <= 0.1 Uc 60 °C drop-out
    0.85...1.1 Uc 60 °C operational AC
    0.8...1.2 Uc 60 °C operational DC
    inrush power in VA
    15 В·А 50/60 Гц 20 °C)
    inrush power in W
    16 Вт на 20 °C
    hold-in power consumption in VA
    1 В·А 20 °C) 50/60 Гц
    hold-in power consumption in W
    0,7 Вт на 20 °C
    heat dissipation
    0,7 Вт на 50/60 Гц
    auxiliary contacts type
    тип mechanically linked 1 NO + 1 NC в соответствии с IEC 60947-5-1
    тип mirror contact 1 NC в соответствии с IEC 60947-4-1
    Частота сигналізації
    25...400 Hz
    минимальный ток переключения
    5 мА для signalling circuit
    минимальное напряжение переключения
    17 В для signalling circuit
    non-overlap time
    1,5 мс on de-energisation between NC and NO contact
    1,5 мс on energisation between NC and NO contact
    опір ізоляції
    > 10 MOhm для signalling circuit
    Екологічна оцінка
    IP ступінь захисту
    IP20 Передня панель в соответствии с IEC 60529
    protective treatment
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    Рівень забруднення
    3
    Робоча температура повітря
    -25…60 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -60…80 °C
    permissible ambient air temperature around the device
    -40…70 °C at Uc
    рабочая высота над уровнем моря
    0...3000 m without derating
    Сопротивление распространения пламени
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    Вогнестійкість
    V1 в соответствии с UL 94
    механическая надежность
    Вибрация contactor open2 Gn, 5...300 Hz
    Вибрация contactor closed4 Gn, 5...300 Hz
    Сотрясение contactor open10 Gn for 11 ms
    Сотрясение contactor closed15 Gn for 11 ms
    Висота
    122 мм
    Ширина
    55 мм
    Глибина
    120 мм
    Вага виробу
    1,002 кг
    Колір
    Сірий (SE GREY 6)
    Зелений (SE GREEN 2)
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Halogen content performance
    Halogen free plastic parts & cables product
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови9
    • українська7
    • English6
    • French5
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 111.5 MB
    Дата 12.07.19
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 1.5 MB
    Дата 26.01.18
    Файли в документі
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.3 MB
    Дата 01.01.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 7.4 MB
    Дата 01.09.17
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 30.05.20
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 30.05.20
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 30.05.20
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 297.3 KB
    Дата 04.07.19
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /