Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   TeSys D
Зображення LC1DMK11B7 Schneider Electric

LC1DMK11B7

Green premium brand logo
Зображення LC1DMK11B7 Schneider Electric
  • 2 606,08 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    TeSys
    Назва продукту
    TeSys LC1D.K
    Тип виробу або компоненту
    Capacitor duty contactor
    Назва пристрою
    LC1DMK
    contactor application
    Power factor correction
    Опис полюсів
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    номинальное напряжение [Ue]
    Ланцюг живлення <= 690 V AC 50/60 Гц
    reactive power rating
    15 кВАр на 220…240 В AC 50/60 Гц на <55 °C
    25 кВАр на 400…440 В AC 50/60 Гц на <55 °C
    36 кВАр на 660…690 В AC 50/60 Гц на <55 °C
    control circuit type
    AC на 50/60 Гц
    [Uc] control circuit voltage
    24 V AC 50/60 Гц
    auxiliary contact composition
    1 NO + 1 NC
    Монтажна опора
    Рейка
    Plate
    Стандарти
    VDE 0560
    NF C 54-100
    IEC 60831
    IEC 60070
    Сертифікація виробу
    CSA
    UL
    підключення
    Ланцюг живлення connector 1 2,5 мм² Гнучкий с наконечником
    Ланцюг живлення connector 1 4 мм² Твердий с наконечником
    Ланцюг живлення connector 2 1,5 мм² Гнучкий с наконечником
    Ланцюг живлення connector 2 4 мм² Твердий с наконечником
    tightening torque
    Ланцюг живлення 2,5 Н.м connector
    Дополнительно
    auxiliary contacts type
    тип mechanically linked 1 NO + 1 NC в соответствии с IEC 60947-5-1
    тип mirror contact 1 NC в соответствии с IEC 60947-4-1
    Екологічна оцінка
    IP ступінь захисту
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    protective treatment
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    Робоча температура повітря
    -5…60 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -60…80 °C
    рабочая высота над уровнем моря
    3000 m without derating
    Висота
    140 мм
    Ширина
    56 мм
    Глибина
    122 мм
    Вага виробу
    0,63 кг
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови4
    • українська3
    • English1
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1DMK11B7 : LC1DMK11B7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    LC1DMK11B7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    LC1DMK11B7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1DMK11B7 : LC1DMK11B7_REACH_DECLARATION
    Опис
    LC1DMK11B7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    LC1DMK11B7_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1DMK11B7 : LC1DMK11B7_ROHS_DECLARATION
    Опис
    LC1DMK11B7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    LC1DMK11B7_ROHS_DECLARATION
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 232.8 KB
    Дата 14.11.13
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /