Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   EasyPact TVS
Зображення LC1E0601M5 Schneider Electric

LC1E0601M5

Green premium brand logo
Зображення LC1E0601M5 Schneider Electric
LC1E0601M5
Green premium brand logo

КОНТАКТОР 3Р Е 1NC 6А АС3 ~220В 50 ГЦ

Показати більше характеристик
  • 259,73 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    EasyPact
    Назва продукту
    EasyPact TVS
    Тип виробу або компоненту
    Контактор
    Назва пристрою
    LC1E
    contactor application
    Resistive load
    Motor control
    Категорія використання
    AC-1
    AC-3
    Опис полюсів
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    номинальное напряжение [Ue]
    Ланцюг живлення <= 690 V AC 50/60 Гц
    номинальный рабочий ток [Ie]
    6 А 60 °C) на <= 440 V AC AC-3 для Ланцюг живлення
    20 А 60 °C) на <= 440 V AC AC-1 для Ланцюг живлення
    мощность двигателя кВт
    1,1 кВт на 220...230 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    2,2 кВт на 380...400 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    2,2 кВт на 415 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    2,2 кВт на 440 В AC 50/60 Гц (AC-3)
    3 кВт на 500 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    3 кВт на 660...690 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    control circuit type
    AC на 50 Гц
    [Uc] control circuit voltage
    220 V AC 50 Гц
    Висота
    74 мм
    Ширина
    45 мм
    Глибина
    80 мм
    Вага виробу
    0,3 кг
    Колір
    Сірий (RAL 7011)
    Дополнительно
    Допоміжний контакт
    1 NC
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ coil not connected to the power circuit в соответствии с IEC 60947
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    Категорія перенапруги
    III
    Irms rated making capacity
    60 А на 440 В AC для Ланцюг живлення в соответствии с IEC 60947-4-1
    rated breaking capacity
    48 А на 440 В для Ланцюг живлення в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    80 А на <40 °C - 10 s для Ланцюг живлення
    45 А на <40 °C - 60 s для Ланцюг живлення
    20 А на <40 °C - 600 s для Ланцюг живлення
    номинал защитного устройства
    10 А gG на <= 690 V type 1 для Схема управління в соответствии с IEC 60947-5-1
    12 А gG на <= 690 V type 1 для Ланцюг живлення
    average impedance
    2,5 мОм - Ith 20 А 50 Гц для Ланцюг живлення
    power dissipation per pole
    0,09 Вт AC-3
    1 Вт AC-1
    диапазон напряжения цепи управления
    Operational 0.85...1.1 Uc на 50 Гц 55 °C)
    Drop-out 0.3...0.6 Uc на 50 Гц 55 °C)
    рабочее время
    12...22 ms on closing
    4...19 ms on opening
    Механічна міцність
    10000000 циклы
    maximum operating rate
    1800 cyc/h на <60 °C
    inrush power in VA
    95 В·А 50 Гц 0,75 20 °C)
    95 В·А 60 Гц 0,75 20 °C)
    hold-in power consumption in VA
    8,5 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)
    8,5 В·А 60 Гц 0,3 20 °C)
    heat dissipation
    2…3 Вт для Схема управління
    минимальный ток переключения
    5 мА для Схема управління
    минимальное напряжение переключения
    17 В для Схема управління
    non-overlap time
    1,5 мс on energisation guaranteed between NC and NO contact
    1,5 мс on de-energisation guaranteed between NC and NO contact
    опір ізоляції
    > 10 MOhm для Схема управління
    electrical durability
    1400000 циклы AC-3
    150000 циклы AC-1
    Монтажна опора
    DIN рейка
    Plate
    підключення
    Ланцюг живлення screw clamp terminals 1 1…4 мм² Гнучкий с наконечником
    Ланцюг живлення screw clamp terminals 2 1…2,5 мм² Гнучкий с наконечником
    Ланцюг живлення screw clamp terminals 1 1…4 мм² Твердий without cable end
    Ланцюг живлення screw clamp terminals 2 1…4 мм² Твердий without cable end
    Схема управління screw clamp terminals 1 1…4 мм² Гнучкий without cable end
    Схема управління screw clamp terminals 2 1…4 мм² Гнучкий without cable end
    Схема управління screw clamp terminals 1 1…4 мм² Гнучкий с наконечником
    Схема управління screw clamp terminals 2 1…2,5 мм² Гнучкий с наконечником
    Схема управління screw clamp terminals 1 1…4 мм² Твердий without cable end
    Схема управління screw clamp terminals 2 1…4 мм² Твердий without cable end
    tightening torque
    Ланцюг живлення 1,2 Н.м
    Схема управління 1,5 Н.м
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    IEC 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-1
    Сертифікація виробу
    EAC
    Ступінь захисту IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    protective treatment
    TH 3) в соответствии с IEC 60068
    Рівень забруднення
    3
    Робоча температура повітря
    -5…55 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -60…80 °C
    permissible ambient air temperature around the device
    -20…70 °C at Uc
    рабочая высота над уровнем моря
    3000 m without derating
    Сопротивление распространения пламени
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    механическая надежность
    Вибрация contactor open1.5 Gn, 5...300 Hz
    Вибрация contactor closed3 Gn, 5...300 Hz
    Сотрясение contactor open7 Gn for 11 ms
    Сотрясение contactor closed10 Gn for 11 ms
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови13
    • українська7
    • English10
    • Chinese5
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format stp
    Розмір 3.5 MB
    Дата 24.09.18
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.3 MB
    Дата 20.06.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 876.3 KB
    Дата 29.09.15
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 161 KB
    Дата 20.03.14
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 268 KB
    Дата 19.06.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 864.5 KB
    Дата 07.02.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.1 MB
    Дата 09.01.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4 MB
    Дата 29.12.16
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.4 MB
    Дата 01.04.16
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 827.3 KB
    Дата 27.07.18
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1E0601M5 : КОНТАКТОР 3Р Е 1NC 6А АС3 ~220В 50 ГЦ
    Опис
    КОНТАКТОР 3Р Е 1NC 6А АС3 ~220В 50 ГЦ
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Опис
    КОНТАКТОР 3Р Е 1NC 6А АС3 ~220В 50 ГЦ
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1E0601M5 : КОНТАКТОР 3Р Е 1NC 6А АС3 ~220В 50 ГЦ
    Опис
    КОНТАКТОР 3Р Е 1NC 6А АС3 ~220В 50 ГЦ
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Опис
    КОНТАКТОР 3Р Е 1NC 6А АС3 ~220В 50 ГЦ
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1E0601M5 : КОНТАКТОР 3Р Е 1NC 6А АС3 ~220В 50 ГЦ
    Опис
    КОНТАКТОР 3Р Е 1NC 6А АС3 ~220В 50 ГЦ
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Опис
    КОНТАКТОР 3Р Е 1NC 6А АС3 ~220В 50 ГЦ
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /