Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   TeSys F
Зображення LC1F630E7 Schneider Electric

LC1F630E7

Green premium brand logo
Зображення LC1F630E7 Schneider Electric
  • 40 152,54 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    TeSys
    Назва продукту
    TeSys F
    Тип виробу або компоненту
    Контактор
    Назва пристрою
    LC1F
    contactor application
    Resistive load
    Motor control
    Категорія використання
    AC-3
    AC-4
    AC-1
    Опис полюсів
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    номинальное напряжение [Ue]
    <= 1000 V AC 50/60 Гц
    <= 460 V DC
    номинальный рабочий ток [Ie]
    1000 А 40 °C) на <= 440 V AC AC-1
    630 А 55 °C) на <= 440 V AC AC-3
    мощность двигателя кВт
    335 кВт на 380...400 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    375 кВт на 415 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    400 кВт на 440 В AC 50/60 Гц (AC-3)
    400 кВт на 500 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    450 кВт на 660...690 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    450 кВт на 1000 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    200 кВт на 220...230 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    100 кВт на 400 В AC 50/60 Гц (AC-4)
    [Uc] control circuit voltage
    48 V AC 40...400 Hz
    Дополнительно
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    Категорія перенапруги
    III
    [Ith]условный тепловой поток воздуха
    1000 А на <40 °C
    1250 А
    rated breaking capacity
    5040 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    5050 А на <40 °C - 10 s
    4400 А на <40 °C - 30 s
    3400 А на <40 °C - 1 min
    2200 А на <40 °C - 3 min
    1600 А на <40 °C - 10 min
    номинал защитного устройства
    1000 А gG на <= 440 V
    630 А aM на <= 440 V
    average impedance
    0,12 мОм - Ith 1000 А 50 Гц
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    1500 В в соответствии с VDE 0110 group C
    power dissipation per pole
    120 Вт AC-1
    48 Вт AC-3
    Монтажна опора
    Plate
    Стандарти
    EN 60947-4-1
    JIS C8201-4-1
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    EN 60947-1
    Сертифікація виробу
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    RINA
    UL
    RMRoS
    CSA
    CB
    ABS
    підключення
    Схема управління screw clamp terminals 1 кабели 1…4 мм²Гнучкий без кабельного наконечника
    Схема управління screw clamp terminals 2 кабели 1…4 мм²Гнучкий без кабельного наконечника
    Схема управління screw clamp terminals 1 кабели 1…4 мм²Гнучкий with
    Схема управління screw clamp terminals 2 кабели 1…2,5 мм²Гнучкий with
    Схема управління screw clamp terminals 1 кабели 1…4 мм²Твердий без кабельного наконечника
    Схема управління screw clamp terminals 2 кабели 1…4 мм²Твердий без кабельного наконечника
    Ланцюг живлення bar 2 кабели 60 x 5 mm
    Ланцюг живлення bolted connection
    tightening torque
    Схема управління 1,2 Н.м
    Ланцюг живлення 58 Н.м
    диапазон напряжения цепи управления
    Operational 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
    Drop-out 0.25...0.5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
    inrush power in VA
    1650 В·А 40...400 Hz 0,9 20 °C)
    hold-in power consumption in VA
    22 В·А 40...400 Hz 0,9 20 °C)
    Розсіювання тепла
    20 Вт
    рабочее время
    40...80 ms closing
    100...200 ms opening
    Механічна міцність
    5 Mcycles
    maximum operating rate
    1200 cyc/h на <55 °C
    Код сумісності
    LC1F
    motor power range
    250…500 кВт на 380…440 В 3-фазный
    110…220 кВт на 200…240 В 3-фазный
    250…500 кВт на 480…500 В 3-фазный
    тип пускателя двигателя
    Direct on-line contactor
    contactor coil voltage
    48 В AC standard
    Екологічна оцінка
    IP ступінь захисту
    IP20 Передня панель with shrouds в соответствии с IEC 60529
    IP20 Передня панель with shrouds в соответствии с VDE 0106
    protective treatment
    TH
    Робоча температура повітря
    -5…55 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -60…80 °C
    permissible ambient air temperature around the device
    -40…70 °C
    Висота
    304 мм
    Ширина
    309 мм
    Глибина
    255 мм
    Вага виробу
    18,6 кг
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови16
    • українська7
    • English13
    • Chinese6
    • French8
    • German6
    • Italian6
    • Portuguese6
    • Russian6
    • Spanish6
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 111.5 MB
    Дата 12.07.19
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 685.2 KB
    Дата 18.12.18
    Файли в документі
    Брошура
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    TeSys F 1000 leaflet (Версія 1.0)
    Файли в документі
    prp.document.label.format zip
    Розмір 825.6 MB
    Дата 26.11.15
    Файли в документі
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.8 MB
    Дата 17.04.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 105.6 KB
    Дата 30.07.14
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.7 MB
    Дата 02.05.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.2 MB
    Дата 01.04.16
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4.5 MB
    Дата 01.04.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 6 MB
    Дата 02.01.19
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1F630E7 : LC1F630E7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    LC1F630E7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    LC1F630E7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1F630E7 : LC1F630E7_REACH_DECLARATION
    Опис
    LC1F630E7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    LC1F630E7_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1F630E7 : LC1F630E7_ROHS_DECLARATION
    Опис
    LC1F630E7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    LC1F630E7_ROHS_DECLARATION
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 301.8 KB
    Дата 04.07.19
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 202.6 KB
    Дата 01.07.15
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 391.6 KB
    Дата 18.12.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 200.1 KB
    Дата 01.07.15
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.