Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   TeSys F
Зображення LC1F800 Schneider Electric

LC1F800

Green premium brand logo
Зображення LC1F800 Schneider Electric
LC1F800
Green premium brand logo

КОНТАКТОР 3Р 800А АС3 БЕЗ КОТ.

Показати більше характеристик
  • 58 531,98 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    TeSys
    Назва продукту
    TeSys F
    Тип виробу або компоненту
    Контактор
    Назва пристрою
    LC1F
    contactor application
    Motor control
    Resistive load
    Категорія використання
    AC-3
    AC-1
    AC-4
    Опис полюсів
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    номинальное напряжение [Ue]
    <= 1000 V AC 50/60 Гц
    <= 460 V DC
    номинальный рабочий ток [Ie]
    1000 А 40 °C) на <= 440 V AC AC-1
    800 А 55 °C) на <= 440 V AC AC-3
    мощность двигателя кВт
    450 кВт на 1000 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    450 кВт на 500 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    475 кВт на 660...690 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    110 кВт на 400 В AC 50/60 Гц (AC-4)
    450 кВт на 380...400 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    450 кВт на 415 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    450 кВт на 440 В AC 50/60 Гц (AC-3)
    250 кВт на 220...240 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    Дополнительно
    [Uc] control circuit voltage
    110...400 V AC 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
    110...400 V DC with LX4 coil
    100...250 V AC 50/60 Гц with LXE coil
    100...380 V DC with LXE coil
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    Категорія перенапруги
    III
    [Ith]условный тепловой поток воздуха
    1000 А на <40 °C
    Irms rated making capacity
    8000 А AC в соответствии с IEC 60947-4-1
    rated breaking capacity
    6400 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    3000 А на <40 °C - 3 min
    6250 А на <40 °C - 10 s
    5600 А на <40 °C - 30 s
    4600 А на <40 °C - 1 min
    2200 А на <40 °C - 10 min
    номинал защитного устройства
    1000 А gG на <= 440 V
    800 А aM на <= 440 V
    average impedance
    0,12 мОм - Ith 1000 А 50 Гц
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    1500 В в соответствии с VDE 0110 group C
    power dissipation per pole
    120 Вт AC-1
    77 Вт AC-3
    диапазон напряжения цепи управления
    Operational 0.85...1.1 Uc AC 40...400 Hz
    Drop-out 0.3...0.5 Uc AC 40...400 Hz
    Operational 0.85...1.1 Uc DC
    Drop-out 0.3...0.5 Uc DC
    Operational 85...275 V AC 50/60 Гц
    Drop-out 0...60 V AC 50/60 Гц
    Operational 85...418 V DC
    Drop-out 0...45 V DC
    Розсіювання тепла
    25 Вт
    2,2…5,5 Вт
    рабочее время
    60...80 ms closing для with LX1/LX9 coil
    160...180 ms opening для with LX1/LX9 coil
    60...80 ms closing для with LX4 coil
    40...50 ms opening для with LX4 coil
    40...80 ms closing для with LXE coil
    6...54 ms opening для with LXE coil
    Монтажна опора
    Plate
    Стандарти
    IEC 60947-1
    JIS C8201-4-1
    EN 60947-1
    IEC 60947-4-1
    EN 60947-4-1
    Сертифікація виробу
    CB
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    ABS
    CCC
    UL
    підключення
    Ланцюг живлення bar 2 кабели 60 x 5 mm
    Ланцюг живлення bolted connection
    Схема управління screw clamp terminals 1 кабели 1…4 мм²Гнучкий без кабельного наконечника
    Схема управління screw clamp terminals 2 кабели 1…4 мм²Гнучкий with
    Схема управління screw clamp terminals 1 кабели 1…4 мм²Гнучкий with
    Схема управління screw clamp terminals 2 кабели 1…2,5 мм²Твердий без кабельного наконечника
    Схема управління screw clamp terminals 1 кабели 1…4 мм²
    Схема управління screw clamp terminals 2 кабели 1…4 мм²
    tightening torque
    Ланцюг живлення 58 Н.м
    Схема управління 1,2 Н.м
    Механічна міцність
    5 Mcycles
    inrush power in VA
    1700 В·А, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX1/LX9 coil
    1900 В·А (at 20 °C)with LX4 coil
    460…730 В·А, 50/60 Гц cos phi 0,5 (at 20 °C)with LXE coil
    500…680 В·А cos phi 0,5 (at 20 °C)with LXE coil
    hold-in power consumption in VA
    12 В·А
    12 В·А
    7…10 В·А
    4,0…5,5 В·А
    maximum operating rate
    600 cyc/h на <55 °C
    Код сумісності
    LC1F
    Екологічна оцінка
    IP ступінь захисту
    IP20 Передня панель with shrouds в соответствии с IEC 60529
    IP20 Передня панель with shrouds в соответствии с VDE 0106
    protective treatment
    TH
    Робоча температура повітря
    -5…55 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -60…80 °C
    permissible ambient air temperature around the device
    -5…55 °C
    механическая надежность
    Вибрация contactor open2 Gn, 5...300 Hz
    Вибрация contactor closed4 Gn, 5...300 Hz
    Сотрясение contactor open6 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
    Сотрясение contactor closed15 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
    Висота
    304 мм
    Ширина
    309 мм
    Глибина
    255 мм
    Вага виробу
    18,75 кг
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови18
    • українська8
    • English15
    • Chinese7
    • French9
    • German7
    • Italian7
    • Portuguese7
    • Russian7
    • Spanish7
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 111.5 MB
    Дата 12.07.19
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 685.2 KB
    Дата 18.12.18
    Файли в документі
    prp.document.label.format zip
    Розмір 424.7 KB
    Дата 04.08.06
    Файли в документі
    prp.document.label.format zip
    Розмір 154.7 KB
    Дата 03.08.06
    Файли в документі
    Брошура
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    TeSys F 1000 leaflet (Версія 1.0)
    Файли в документі
    prp.document.label.format zip
    Розмір 825.6 MB
    Дата 26.11.15
    Файли в документі
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.1 MB
    Дата 17.04.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 478.3 KB
    Дата 17.07.15
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 6.5 MB
    Дата 02.02.15
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4.5 MB
    Дата 01.04.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 6 MB
    Дата 02.01.19
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1F800 : КОНТАКТОР 3Р 800А АС3 БЕЗ КОТ.
    Опис
    КОНТАКТОР 3Р 800А АС3 БЕЗ КОТ.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Опис
    КОНТАКТОР 3Р 800А АС3 БЕЗ КОТ.
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1F800 : КОНТАКТОР 3Р 800А АС3 БЕЗ КОТ.
    Опис
    КОНТАКТОР 3Р 800А АС3 БЕЗ КОТ.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Опис
    КОНТАКТОР 3Р 800А АС3 БЕЗ КОТ.
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1F800 : КОНТАКТОР 3Р 800А АС3 БЕЗ КОТ.
    Опис
    КОНТАКТОР 3Р 800А АС3 БЕЗ КОТ.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Опис
    КОНТАКТОР 3Р 800А АС3 БЕЗ КОТ.
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 301.8 KB
    Дата 04.07.19
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 202.6 KB
    Дата 01.07.15
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 391.6 KB
    Дата 18.12.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 200.1 KB
    Дата 01.07.15
    Презентація
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pptx
    Розмір 5.4 MB
    Дата 25.11.15
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.