Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   TeSys F
Зображення LC1F800MW Schneider Electric

LC1F800MW

Green premium brand logo
Зображення LC1F800MW Schneider Electric
LC1F800MW
Green premium brand logo

КОНТАКТОР F 3P,800A,=220В 1.8Вт,РОЗШИР.

Показати більше характеристик
  • 61 984,27 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    TeSys
    Назва продукту
    TeSys F
    Тип виробу або компоненту
    Контактор
    Назва пристрою
    LC1F
    contactor application
    Motor control
    Resistive load
    Категорія використання
    AC-4
    AC-1
    AC-3
    Опис полюсів
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    номинальное напряжение [Ue]
    <= 1000 V AC 50/60 Гц
    <= 460 V DC
    номинальный рабочий ток [Ie]
    1000 А 40 °C) на <= 440 V AC AC-1
    800 А 55 °C) на <= 440 V AC AC-3
    мощность двигателя кВт
    450 кВт на 1000 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    450 кВт на 500 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    475 кВт на 660...690 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    110 кВт на 400 В AC 50/60 Гц (AC-4)
    450 кВт на 380...400 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    450 кВт на 415 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    450 кВт на 440 В AC 50/60 Гц (AC-3)
    250 кВт на 220...230 V AC 50/60 Гц (AC-3)
    [Uc] control circuit voltage
    220...230 V DC
    220...240 V AC 40...400 Hz
    coil type
    Standard
    Дополнительно
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    Категорія перенапруги
    III
    [Ith]условный тепловой поток воздуха
    1000 А на <40 °C
    rated breaking capacity
    6400 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    5500 А на <40 °C - 10 s
    4600 А на <40 °C - 30 s
    3600 А на <40 °C - 1 min
    2600 А на <40 °C - 3 min
    1700 А на <40 °C - 10 min
    номинал защитного устройства
    1000 А gG на <= 440 V
    800 А aM на <= 440 V
    average impedance
    0,12 мОм - Ith 1000 А 50 Гц
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    1500 В в соответствии с VDE 0110 group C
    power dissipation per pole
    120 Вт AC-1
    77 Вт AC-3
    Монтажна опора
    Plate
    Стандарти
    IEC 60947-1
    JIS C8201-4-1
    EN 60947-4-1
    EN 60947-1
    IEC 60947-4-1
    Сертифікація виробу
    ABS
    UL
    CCC
    CSA
    RMRoS
    CB
    підключення
    Схема управління screw clamp terminals 1 кабели 1…4 мм²Гнучкий без кабельного наконечника
    Схема управління screw clamp terminals 2 кабели 1…4 мм²Гнучкий без кабельного наконечника
    Схема управління screw clamp terminals 1 кабели 1…4 мм²Гнучкий with
    Схема управління screw clamp terminals 2 кабели 1…2,5 мм²Гнучкий with
    Схема управління screw clamp terminals 1 кабели 1…4 мм²Твердий без кабельного наконечника
    Схема управління screw clamp terminals 2 кабели 1…4 мм²Твердий без кабельного наконечника
    Ланцюг живлення bar 2 кабели 60 x 5 mm
    Ланцюг живлення bolted connection
    tightening torque
    Схема управління 1,2 Н.м
    Ланцюг живлення 58 Н.м
    диапазон напряжения цепи управления
    Operational 0.85...1.1 Uc 55 °C)
    Drop-out 0.3...0.5 Uc 55 °C)
    inrush power in W
    1900 Вт 20 °C)
    hold-in power consumption in W
    12 Вт на 20 °C
    Розсіювання тепла
    12 Вт
    рабочее время
    40...50 ms opening
    60...80 ms closing
    Механічна міцність
    5 Mcycles
    maximum operating rate
    600 cyc/h на <55 °C
    Код сумісності
    LC1F
    motor power range
    250…500 кВт на 200…240 В 3-фазный
    250…500 кВт на 380…440 В 3-фазный
    110…220 кВт на 200…240 В 3-фазный
    250…500 кВт на 480…500 В 3-фазный
    тип пускателя двигателя
    Direct on-line contactor
    contactor coil voltage
    220 В DC standard
    230 В DC standard
    220 В AC standard
    230 В AC standard
    240 В AC standard
    Екологічна оцінка
    IP ступінь захисту
    IP20 Передня панель with shrouds в соответствии с IEC 60529
    IP20 Передня панель with shrouds в соответствии с VDE 0106
    protective treatment
    TH
    Робоча температура повітря
    -5…55 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -60…80 °C
    permissible ambient air temperature around the device
    -5…55 °C
    Висота
    304 мм
    Ширина
    309 мм
    Глибина
    255 мм
    Вага виробу
    18,75 кг
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови15
    • українська6
    • English12
    • Chinese5
    • French7
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Russian5
    • Spanish5
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 111.5 MB
    Дата 12.07.19
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 685.2 KB
    Дата 18.12.18
    Файли в документі
    Брошура
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    TeSys F 1000 leaflet (Версія 1.0)
    Файли в документі
    prp.document.label.format zip
    Розмір 825.6 MB
    Дата 26.11.15
    Файли в документі
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.1 MB
    Дата 17.04.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 478.3 KB
    Дата 17.07.15
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 6.5 MB
    Дата 02.02.15
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4.5 MB
    Дата 01.04.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 6 MB
    Дата 02.01.19
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1F800MW : КОНТАКТОР F 3P,800A,=220В 1.8Вт,РОЗШИР.
    Опис
    КОНТАКТОР F 3P,800A,=220В 1.8Вт,РОЗШИР.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    КОНТАКТОР F 3P,800A,=220В 1.8Вт,РОЗШИР.
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1F800MW : КОНТАКТОР F 3P,800A,=220В 1.8Вт,РОЗШИР.
    Опис
    КОНТАКТОР F 3P,800A,=220В 1.8Вт,РОЗШИР.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    КОНТАКТОР F 3P,800A,=220В 1.8Вт,РОЗШИР.
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LC1F800MW : КОНТАКТОР F 3P,800A,=220В 1.8Вт,РОЗШИР.
    Опис
    КОНТАКТОР F 3P,800A,=220В 1.8Вт,РОЗШИР.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    КОНТАКТОР F 3P,800A,=220В 1.8Вт,РОЗШИР.
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 301.8 KB
    Дата 04.07.19
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 202.6 KB
    Дата 01.07.15
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 391.6 KB
    Дата 18.12.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 200.1 KB
    Дата 01.07.15
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.