Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   TeSys K
Зображення LP1K0901FD Schneider Electric

LP1K0901FD

Green premium brand logo
Зображення LP1K0901FD Schneider Electric
LP1K0901FD
Green premium brand logo

КОНТАКТОР TESYS K 3P 9A НЗ =110В ГВИНТ

Показати більше характеристик
  • 518,27 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    TeSys K
    Діапазон
    TeSys
    Тип виробу або компоненту
    Контактор
    Назва пристрою
    LP1K
    contactor application
    Resistive load
    Motor control
    Категорія використання
    AC-3
    AC-4
    AC-1
    Опис полюсів
    3P
    Склад полюсного контакту
    3 NO
    номинальный рабочий ток [Ie]
    20 А 50 °C) на <= 440 V AC AC-1 для Ланцюг живлення
    9 А на <= 440 V AC AC-3 для Ланцюг живлення
    16 А 70 °C) на 690 V AC AC-1 для Ланцюг живлення
    Допоміжний контакт
    1 NC
    Дополнительно
    auxiliary contacts type
    тип instantaneous 1 NC
    диапазон напряжения цепи управления
    Operational 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    Drop-out 0.1...0.75 Uc 50 °C)
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    Ланцюг живлення 600 В в соответствии с UL 508
    Ланцюг живлення 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    Signalling circuit 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    Signalling circuit 690 В в соответствии с IEC 60947-5-1
    Signalling circuit 600 В в соответствии с UL 508
    Ланцюг живлення 600 В в соответствии с CSA C22.2 No 14
    Signalling circuit 600 В в соответствии с CSA C22.2 No 14
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    Категорія перенапруги
    III
    Монтажна опора
    Plate
    Рейка
    Вогнестійкість
    V1 в соответствии с UL 94
    Requirement 2 в соответствии с NF F 16-101
    Requirement 2 в соответствии с NF F 16-102
    tightening torque
    1,3 Н.м screw clamp terminals Philips No 2
    1,3 Н.м screw clamp terminals flat Ø 6 mm
    номинальное напряжение [Ue]
    Ланцюг живлення 690 V AC 50/60 Гц
    Signalling circuit <= 690 V AC 50/60 Гц
    [Ith]условный тепловой поток воздуха
    20 А на <50 °C для Ланцюг живлення
    10 А на <50 °C для signalling circuit
    Irms rated making capacity
    110 А AC для Ланцюг живлення в соответствии с NF C 63-110
    110 А AC для Ланцюг живлення в соответствии с IEC 60947
    110 А AC для signalling circuit в соответствии с IEC 60947
    rated breaking capacity
    110 А на 415 V в соответствии с IEC 60947
    110 А на 440 В в соответствии с IEC 60947
    80 А на 500 V в соответствии с IEC 60947
    110 А на 220...230 V в соответствии с IEC 60947
    110 А на 380...400 V в соответствии с IEC 60947
    70 А на 660...690 V в соответствии с IEC 60947
    номинал защитного устройства
    25 А gG на <= 440 V для Ланцюг живлення
    25 А aM для Ланцюг живлення
    10 А gG для signalling circuit в соответствии с IEC 60947
    10 А gG для signalling circuit в соответствии с VDE 0660
    average impedance
    3 мОм - Ith 20 А 50 Гц для Ланцюг живлення
    inrush power in W
    3 Вт 20 °C)
    hold-in power consumption in W
    3 Вт на 20 °C
    рабочее время
    30...40 ms coil energisation and NO closing
    10 ms coil de-energisation and NO opening
    safety reliability level
    B10d = 1369863 циклы contactor with nominal load в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы contactor with mechanical load в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Механічна міцність
    10 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h
    минимальный ток переключения
    5 мА для signalling circuit
    минимальное напряжение переключения
    17 В для signalling circuit
    опір ізоляції
    > 10 MOhm для signalling circuit
    Висота
    58 мм
    Ширина
    45 мм
    Глибина
    57 мм
    Вага виробу
    0,225 кг
    Екологічна оцінка
    Сертифікація виробу
    CSA
    UL
    Робоча температура повітря
    -25…50 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -50…80 °C
    рабочая высота над уровнем моря
    2000 m without derating
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови13
    • українська8
    • English10
    • French6
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 111.5 MB
    Дата 12.07.19
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    CONTACTOR (Версія 1.0)
    Файли в документі
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 1.5 MB
    Дата 18.12.17
    Файли в документі
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.3 MB
    Дата 20.07.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.7 MB
    Дата 14.09.15
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 747.3 KB
    Дата 17.07.15
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 623.9 KB
    Дата 01.06.16
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LP1K0901FD : КОНТАКТОР TESYS K 3P 9A НЗ =110В ГВИНТ
    Опис
    КОНТАКТОР TESYS K 3P 9A НЗ =110В ГВИНТ
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    КОНТАКТОР TESYS K 3P 9A НЗ =110В ГВИНТ
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LP1K0901FD : КОНТАКТОР TESYS K 3P 9A НЗ =110В ГВИНТ
    Опис
    КОНТАКТОР TESYS K 3P 9A НЗ =110В ГВИНТ
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    КОНТАКТОР TESYS K 3P 9A НЗ =110В ГВИНТ
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LP1K0901FD : КОНТАКТОР TESYS K 3P 9A НЗ =110В ГВИНТ
    Опис
    КОНТАКТОР TESYS K 3P 9A НЗ =110В ГВИНТ
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    КОНТАКТОР TESYS K 3P 9A НЗ =110В ГВИНТ
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 286.6 KB
    Дата 28.06.19
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 342 KB
    Дата 20.03.20
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 260.6 KB
    Дата 20.03.20
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /