Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   TeSys LT3
Зображення LT3SA00MW Schneider Electric

LT3SA00MW

Green premium brand logo
Зображення LT3SA00MW Schneider Electric
  • 3 000,06 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    LT3
    Назва пристрою
    LT3SA
    Тип виробу або компоненту
    Thermistor protection units
    [Uc] control circuit voltage
    24...230 V AC 50/60 Гц
    24...230 V DC
    перезагрузка
    Автоматическая перезагрузка
    Дополнительно
    диапазон напряжения цепи управления
    0.8...1.1 Uc
    тип контакта и соединения
    2 C/O multi voltage
    [Ith]условный тепловой поток воздуха
    5 А для output control relay
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    Output control relay 500 В AC
    номинальное напряжение [Ue]
    250 В AC 50/60 Гц для output control relay
    signalling function
    Fault indication
    Voltage indication
    Тип управління
    Automatic reset
    probe interchangeability
    Label mark A в соответствии с IEC 60034-11
    Затримка споживання електроенергії в W
    1 Вт
    Затримка споживання електроенергії в VA
    2,5 В·А
    resistance
    1500…1650 Ом reset
    2700…3100 Ом tripping
    количество терморезисторов
    0…6
    input voltage
    < 2.5 V (1500 Ом) for probe
    < 7.5 V (4000 Ом) for probe в соответствии с IEC 60034-11
    maximum short circuit detection resistance
    20 Ом
    condition of use
    Connection of probes 400 м >1 мм²
    Connection of probes 500 м >1,5 мм²
    [Uimp] номінальна витримуюча імпульсна напруга
    2,5 кВ
    номінальна потужність, ВА
    100 В·А на 220 В 500000 циклы
    breaking capacity
    2 А на 24 V DC DC-13
    3 А на 250 В AC AC-16
    6 А на 120 V AC AC-16
    підключення
    Ланцюг живлення cage type connector 1 кабели 0,75…2,5 мм²Гнучкий with
    Ланцюг живлення cage type connector 1 кабели 0,75…2,5 мм²Твердий with
    Ланцюг живлення cage type connector 1 кабели 1…2,5 мм²Гнучкий без кабельного наконечника
    Ланцюг живлення cage type connector 1 кабели 1…2,5 мм²Твердий без кабельного наконечника
    Ланцюг живлення cage type connector 2 кабели 0,75…2,5 мм²Гнучкий with
    Ланцюг живлення cage type connector 2 кабели 0,75…2,5 мм²Твердий with
    Ланцюг живлення cage type connector 2 кабели 1…2,5 мм²Гнучкий без кабельного наконечника
    Ланцюг живлення cage type connector 2 кабели 1…2,5 мм²Твердий без кабельного наконечника
    tightening torque
    0.8 N.m
    Висота
    100 мм
    Ширина
    22,5 мм
    Глибина
    100 мм
    Вага виробу
    0,22 кг
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    IEC 60947-8
    IEC 60034-11
    VDE 0660
    Ступінь захисту IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    IP20 в соответствии с VDE 0106
    Робоча температура повітря
    -25…60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C в соответствии с IEC 60068-2-2
    -40…85 °C в соответствии с IEC 60068-2-2
    рабочая высота над уровнем моря
    <= 1500 m without derating in temperature
    > 1500...3000 m with derating in temperature
    вібростійкість
    1 gn 25...150 Hz в соответствии с IEC 60068-2-6
    2.5 gn 2...25 Hz в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    5 gn 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-27
    електромагнітна сумісність
    Resistance to electrostatic discharge level 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Resistance to fast transient level 3 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Surge resistance 1.2/50-8/20 level 4 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Susceptibility to electromagnetic fields level 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Immunity to microbreaks and voltage drops в соответствии с IEC 61000-4-11
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови9
    • українська7
    • English6
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 111.5 MB
    Дата 12.07.19
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    Relay with PTC LT3 probe (Версія 1.0)
    Файли в документі
    stp
    446.4 KB
    pdf
    191 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 637.4 KB
    Дата 03.12.18
    Файли в документі
    stp
    446.4 KB
    pdf
    191 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 86.4 KB
    Дата 24.01.07
    Файли в документі
    dwf
    1.2 KB
    dxf
    44.5 KB
    wmf
    3.1 KB
    dwg
    37.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 99.7 KB
    Дата 24.01.07
    Файли в документі
    dwg
    40.8 KB
    dwf
    1.7 KB
    dxf
    53.6 KB
    wmf
    3.7 KB
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4.7 MB
    Дата 02.05.17
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LT3SA00MW : LT3SA00MW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    LT3SA00MW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Опис
    LT3SA00MW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LT3SA00MW : LT3SA00MW_REACH_DECLARATION
    Опис
    LT3SA00MW_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Опис
    LT3SA00MW_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LT3SA00MW : LT3SA00MW_ROHS_DECLARATION
    Опис
    LT3SA00MW_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Опис
    LT3SA00MW_ROHS_DECLARATION
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 225.7 KB
    Дата 15.06.10
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /