Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   TeSys LT47
Зображення LT4706F7A Schneider Electric

LT4706F7A

Зображення LT4706F7A Schneider Electric
LT4706F7A

ЕЛЕКТРОННЕ РЕЛЕ ПЕРЕВ.0,5A-6A,~110В

Показати більше характеристик
  • 1 199,66 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    TeSys
    Назва продукту
    TeSys LT
    Тип виробу або компоненту
    Electronic over current relay
    Назва пристрою
    LT47
    Додаток для пристрою
    Protection
    relay application
    Sensitivity to phase failure
    Overload Imax > Isetting
    Locked rotor, mechanical jamming I > 3 x Isetting
    [Us] номинальное напряжение питания
    100...120 V AC
    thermal protection adjustment range
    0,5…6 А
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    Ланцюг живлення 600 В AC в соответствии с CSA
    Ланцюг живлення 600 В AC в соответствии с UL
    Ланцюг живлення 690 В AC в соответствии с IEC 60947-4-1
    Дополнительно
    Частота мережі
    50...60 Гц
    монтажная основа
    Рейка
    tripping threshold
    0.5...5 A
    електромагнітна сумісність
    Resistance to electrostatic discharge 8 kV in open air в соответствии с IEC 61000-4-2
    Resistance to electrostatic discharge 6 kV in direct mode в соответствии с IEC 61000-4-2
    Эмиссии class A в соответствии с EN 55011
    Immunity to electromagnetic interference 10 V/m в соответствии с IEC 61000-4-3
    Immunity to fast transients 2 kV в соответствии с IEC 61000-4-4
    Surge withstand 6 kV в соответствии с IEC 61000-4-5
    Conducted HF disturbances 10 V в соответствии с IEC 61000-4-6
    Допоміжний контакт
    1 NO + 1 NC
    [Ith]условный тепловой поток воздуха
    3 А для signalling circuit
    номинал защитного устройства
    3 А gG для signalling circuit
    3 А BS для signalling circuit
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ
    time range
    1...120 s - тип управления R-time
    0.3...30 s - тип управления O-time
    диалоговые средства
    1 LED (Зелений)
    1 LED (Червоний)
    тип контролю
    automatic reset
    підключення
    Signalling circuit screw clamp terminals 1 1…2,5 мм² Гнучкий с наконечником
    Signalling circuit screw clamp terminals 1 1…2,5 мм² Гнучкий without cable end
    Signalling circuit screw clamp terminals 2 1…2,5 мм² Гнучкий с наконечником
    Signalling circuit screw clamp terminals 2 1…2,5 мм² Гнучкий without cable end
    tightening torque
    Signalling circuit 1,7 Н.м M3.5
    Висота
    70,3 мм
    Ширина
    71 мм
    Глибина
    77,2 мм
    Вага виробу
    0,192 кг
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    IEC 60947
    IEC 60255-6
    Сертифікація виробу
    CSA
    UL
    protective treatment
    TH в соответствии с IEC 60068
    Ступінь захисту IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    IP20 в соответствии с VDE 0106
    температура окружающей среды при работе
    -25…60 °C without derating в соответствии с IEC 60947-4-1
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -30…80 °C
    рабочая высота над уровнем моря
    2000 м
    механическая надежность
    Сотрясение15 Gn for 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-7
    Вибрация4 gn в соответствии с IEC 60068-2-6
    dielectric strength
    2 кВ на 50 Гц в соответствии с IEC 60255-5
    Показники сталого розвитку
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови15
    • українська11
    • English12
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 111.5 MB
    Дата 12.07.19
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    TeSys LT47 electronic over current relays (Версія 1.0)
    Файли в документі
    stp
    469.1 KB
    pdf
    401.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 870.6 KB
    Дата 03.12.18
    Файли в документі
    stp
    469.1 KB
    pdf
    401.5 KB
    Electronic over current relays LT47 for 0.5 at 60A, with relay setting range, with reset (Версія 1.0)
    Файли в документі
    dwf
    3.6 KB
    dxf
    138.7 KB
    wmf
    9.2 KB
    dwg
    71.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 222.6 KB
    Дата 24.01.07
    Файли в документі
    dwf
    3.6 KB
    dxf
    138.7 KB
    wmf
    9.2 KB
    dwg
    71.1 KB
    Electronic over current relays LT47 for 0.5 at 60A, with relay setting range, with reset (Версія 1.0)
    Файли в документі
    dwg
    41.3 KB
    dwf
    1.8 KB
    dxf
    56.4 KB
    wmf
    3.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 103.1 KB
    Дата 24.01.07
    Файли в документі
    dwg
    41.3 KB
    dwf
    1.8 KB
    dxf
    56.4 KB
    wmf
    3.5 KB
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.1 MB
    Дата 19.05.16
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 147.4 KB
    Дата 01.02.11
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 145.9 KB
    Дата 01.02.11
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 136.7 KB
    Дата 01.02.11
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 138.7 KB
    Дата 01.02.11
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LT4706F7A : ЕЛЕКТРОННЕ РЕЛЕ ПЕРЕВ.0,5A-6A,~110В
    Опис
    ЕЛЕКТРОННЕ РЕЛЕ ПЕРЕВ.0,5A-6A,~110В
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    ЕЛЕКТРОННЕ РЕЛЕ ПЕРЕВ.0,5A-6A,~110В
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LT4706F7A : ЕЛЕКТРОННЕ РЕЛЕ ПЕРЕВ.0,5A-6A,~110В
    Опис
    ЕЛЕКТРОННЕ РЕЛЕ ПЕРЕВ.0,5A-6A,~110В
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    ЕЛЕКТРОННЕ РЕЛЕ ПЕРЕВ.0,5A-6A,~110В
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LT4706F7A : ЕЛЕКТРОННЕ РЕЛЕ ПЕРЕВ.0,5A-6A,~110В
    Опис
    ЕЛЕКТРОННЕ РЕЛЕ ПЕРЕВ.0,5A-6A,~110В
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    ЕЛЕКТРОННЕ РЕЛЕ ПЕРЕВ.0,5A-6A,~110В
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 197.1 KB
    Дата 08.09.15
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 181.1 KB
    Дата 01.12.15
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 175.5 KB
    Дата 15.06.10
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.