Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   ComPact NSX
Зображення LV431771 Schneider Electric

LV431771

Green premium brand logo
Зображення LV431771 Schneider Electric
  • 11 753,25 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Compact
    Назва продукту
    Compact NSX
    Назва пристрою
    Compact NSX250F
    Тип виробу або компоненту
    Circuit breaker
    Додаток для пристрою
    Розповсюдження
    Опис полюсів
    3P
    protected poles description
    3t
    [In] номінальний струм
    160 А на 40 °C
    номинальное напряжение [Ue]
    690 V AC 50/60 Гц
    Тип мережі
    AC
    Частота мережі
    50/60 Гц
    Придатність до ізоляції
    Так в соответствии с EN 60947-2
    Так в соответствии с IEC 60947-2
    Категорія використання
    Category A
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    85 кА на 240 В AC 50/60 Гц в соответствии с UL 508
    22 кА Icu на 525 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    35 кА Icu на 440 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    36 кА Icu на 380/415 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    8 кА Icu на 660/690 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    85 кА Icu на 220/240 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    35 кА на 480 V AC 50/60 Гц в соответствии с UL 508
    30 кА Icu на 500 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    15 кА на 600 В AC 50/60 Гц в соответствии с UL 508
    Performance level
    F 36 кА 415 V AC
    trip unit name
    Micrologic 2.2
    Тип розмикача
    Electronic
    trip unit protection functions
    LSoI
    Тип управління
    Тумблер
    Circuit breaker mounting mode
    Фіксований
    Дополнительно
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    800 В AC 50/60 Гц
    [Uimp] номінальна імпульсна напруга
    8 кВ
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    35 кА на 440 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    36 кА на 380/415 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    85 кА на 220/240 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    22 кА на 525 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    30 кА на 500 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    8 кА на 660/690 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Механічна міцність
    20000 циклы
    Електрична міцність
    10000 циклы 440 V In в соответствии с IEC 60947-2
    10000 циклы 690 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2
    20000 циклы 440 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2
    5000 циклы 690 V In в соответствии с IEC 60947-2
    Монтажна опора
    Backplate
    upside connection
    Front
    downside connection
    Front
    Крок з'єднання
    35 мм
    тип захисту
    Overload protection (long time)
    Short time short-circuit protection with fixed delay
    Instantaneous short-circuit protection
    trip unit rating
    160 А на 40 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Adjustable 9 settings
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0.9...1 x Io
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Fixed
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    11 с на 7.2 x Ir
    16 с на 6 x Ir
    400 с на 1.5 x Ir
    thermal memory
    20 minutes before and after tripping
    Short-time protection pick-up adjustment type Isd
    Adjustable 9 settings
    [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
    1.5...10 x Ir
    Short-time protection delay adjustment type tsd
    Fixed
    Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
    Fixed
    [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
    2400 A
    Допоміжний контакт
    Without
    Місцева сигналізація
    LED ready
    LED 105 % Ir
    LED 90 % Ir
    Width (W)
    105 мм
    Height (H)
    161 мм
    Depth (D)
    86 мм
    Вага виробу
    2,4 кг
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    EN/IEC 60947
    UL 508
    Сертифікація виробу
    CCC
    Marine
    EAC
    Категорія перенапруги
    Class II
    electrical shock protection class
    Class II
    Ступінь забруднення
    3 в соответствии с IEC 60664-1
    Ступінь захисту IP
    IP40 в соответствии с IEC 60529
    Ступінь захисту ІК
    IK07 в соответствии с IEC 62262
    Робоча температура повітря
    -35…70 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -55…85 °C
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови15
    • українська10
    • English12
    • French9
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 71.5 MB
    Дата 10.02.20
    Інструкція користувача
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 5.7 MB
    Дата 01.01.20
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 12.2 MB
    Дата 01.01.20
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.4 MB
    Дата 01.11.18
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    Файли в документі
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 1.5 MB
    Дата 22.06.12
    Файли в документі
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 6.4 MB
    Дата 04.08.08
    prp.document.label.format zip
    Розмір 3.6 MB
    Дата 04.08.08
    prp.document.label.format zip
    Розмір 5.1 MB
    Дата 03.08.08
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.2 MB
    Дата 05.01.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4.9 MB
    Дата 21.12.17
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LV431771 : LV431771_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    LV431771_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    LV431771_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LV431771 : LV431771_REACH_DECLARATION
    Опис
    LV431771_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    LV431771_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LV431771 : LV431771_ROHS_DECLARATION
    Опис
    LV431771_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    LV431771_ROHS_DECLARATION
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 305.5 KB
    Дата 27.06.19
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.