Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Переглянути все   Compact NS > 630 A
Зображення LV434195 Schneider Electric

LV434195

Green premium brand logo
Зображення LV434195 Schneider Electric
  • 573,51 UAH

    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.

Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    назва пристрою
    Cord L = 0.35 m
    Тип виробу або компоненту
    Single-end prefabricated cable
    Сумісність діапазону
    Compact NS630b...1600
    ComPact NS1600b...3200
    Masterpact MTZ
    Masterpact NT
    Masterpact NW
    Дополнительно
    Адаптація виробу
    External
    Internal
    Тип з'єднувача
    1 RJ45
    довжина
    0,35 м
    Категорія: аксесуар/окрема частина
    Spare part
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Кількість одиниць в упаковці 1
    1
    Вага упаковки 1
    24 г.
    Висота упаковки 1
    5,5 cm
    Ширина упаковки 1
    11,5 cm
    Довжина упаковки 1
    3,5 cm
    Вага упаковки 2
    2,153 кг
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше
    View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови9
    • українська3
    • English6
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Spanish1
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 45.7 MB
    Дата 11.11.20
    MasterPact MTZ Catalog 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors (Версія 4.1)
    Опис
    MasterPact MTZ Catalog 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 90.7 MB
    Дата 13.02.20
    Опис
    MasterPact MTZ Catalog 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Версія 3.3)
    Опис
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 67.8 MB
    Дата 31.01.20
    Опис
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    MasterPact MTZ Catalog numbers and spare parts 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors (Версія 2.0)
    Опис
    MasterPact MTZ Catalog numbers and spare parts 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 10.8 MB
    Дата 06.12.19
    Опис
    MasterPact MTZ Catalog numbers and spare parts 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    Інструкція користувача
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ULP System for Masterpact and Compact (IEC Standard) - User Guide (Версія 04)
    Опис
    The aim of this guide is to provide installers and maintenance personnel with the technical information needed to set up and operate the ULP (Universal Logic Plug) system.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 18.9 MB
    Дата 01.03.19
    Опис
    The aim of this guide is to provide installers and maintenance personnel with the technical information needed to set up and operate the ULP (Universal Logic Plug) system.
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 987.4 KB
    Дата 29.03.19
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LV434195 : LV434195_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    LV434195_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Опис
    LV434195_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LV434195 : LV434195_REACH_DECLARATION
    Опис
    LV434195_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Опис
    LV434195_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LV434195 : LV434195_ROHS_DECLARATION
    Опис
    LV434195_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Опис
    LV434195_ROHS_DECLARATION
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.