Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Переглянути все   ComPact NSX
Зображення LV434202 Schneider Electric

LV434202

Зображення LV434202 Schneider Electric
  • 1 420,22 UAH

    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.

Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    назва пристрою
    Cord L = 3 m
    Тип виробу або компоненту
    Terminal block connector
    Сумісність діапазону
    ComPact NSX DC
    PowerPact Multistandard
    Compact NSX
    Дополнительно
    Спосіб кріплення
    By clips
    Місце з'єднання
    Inside
    Адаптація виробу
    Internal
    Тип з'єднувача
    1 RJ45
    [Ue] номінальна робоча напруга
    <= 480 V
    довжина
    3 м
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Кількість одиниць в упаковці 1
    1
    Вага упаковки 1
    112 г.
    Висота упаковки 1
    3,3 cm
    Ширина упаковки 1
    5,5 cm
    Довжина упаковки 1
    11,5 cm
    Вага упаковки 2
    5,452 кг
    Показники сталого розвитку
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    PVC free
    Так
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше
    View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови10
    • українська3
    • English7
    • Chinese1
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Portuguese1
    • Russian1
    • Spanish1
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Версія 1.9)
    Опис
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 71.5 MB
    Дата 10.02.20
    Опис
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Версія 3.3)
    Опис
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 67.8 MB
    Дата 31.01.20
    Опис
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Інструкція користувача
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    MicroLogic Firmware History (Версія 04)
    Опис
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.6 MB
    Дата 01.09.20
    Опис
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Версія 01)
    Опис
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 5.7 MB
    Дата 01.01.20
    Опис
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    Compact NSX100-630 - User guide (Версія 01)
    Опис
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 12.2 MB
    Дата 01.01.20
    Опис
    Compact NSX100-630 - User guide
    ULP System for Masterpact and Compact (IEC Standard) - User Guide (Версія 04)
    Опис
    The aim of this guide is to provide installers and maintenance personnel with the technical information needed to set up and operate the ULP (Universal Logic Plug) system.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 18.9 MB
    Дата 01.03.19
    Опис
    The aim of this guide is to provide installers and maintenance personnel with the technical information needed to set up and operate the ULP (Universal Logic Plug) system.
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.7 MB
    Дата 01.10.19
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LV434202 : LV434202_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    LV434202_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.12.20
    Опис
    LV434202_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LV434202 : КАБЕЛЬ NSX L=3М NSX100-630
    Опис
    КАБЕЛЬ NSX L=3М NSX100-630
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.12.20
    Опис
    КАБЕЛЬ NSX L=3М NSX100-630
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LV434202 : LV434202_ROHS_DECLARATION
    Опис
    LV434202_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.12.20
    Опис
    LV434202_ROHS_DECLARATION
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.