Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   EasyPact CVS
Зображення LV510352 Schneider Electric

LV510352

Green premium brand logo
Зображення LV510352 Schneider Electric
LV510352
Green premium brand logo

АВТ.ВИМИКАЧ EASYPACT CVS100F TM32D 4P4D

Показати більше характеристик
  • 3 649,23 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    Easypact CVS100...250
    Тип виробу або компоненту
    Circuit breaker
    Назва пристрою
    CVS100F
    Додаток для пристрою
    Розповсюдження
    Опис полюсів
    4P
    protected poles description
    4d
    Нейтральне положення
    Зліва
    Earth leakage protection (Vigi add on)
    Без
    [In] номінальний струм
    100 А на 40 °C
    Здатність вимикання
    F
    Тип мережі
    AC
    [Icu] Breaking capacity
    36 кА Icu на 440 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    36 кА Icu на 380/415 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    70 кА Icu на 220/240 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Категорія використання
    Category A
    trip unit name
    TM-D
    Тип розмикача
    Тепломагнітний
    trip unit rating
    32 А на 40 °C
    Тип захисту
    Short-circuit protection (magnetic)
    Overload protection (thermal)
    Дополнительно
    Частота мережі
    50/60 Гц
    Тип управління
    Тумблер
    Спосіб кріплення
    Фіксований
    Монтажна опора
    Backplate
    upside connection
    Front
    downside connection
    Front
    Підключення - термінали
    Гвинтове з'єднання
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2
    thermal protection adjustment range
    22,4…32 А
    [Ics] номінальна Здатність відключення
    18 кА на 440 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    36 кА на 380/415 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    70 кА на 220/240 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Механічна міцність
    30000 циклы
    Електрична міцність
    12000 циклы 415 V In в соответствии с IEC 60947-2
    Крок з'єднання
    35 мм
    Індикатор положення контакту
    Так
    neutral protection setting
    1 x Ir (4d)
    long time pick-up adjustment type Ir
    Adjustable
    long time pick-up adjustment range
    0.7...1 x In
    long time delay adjustment type
    Fixed
    instantaneous pick-up adjustment type Ii
    Fixed
    Діапазон миттєвого регулювання
    400 A
    Висота
    161 мм
    Ширина
    140 мм
    Глибина
    86 мм
    Вага виробу
    2,2 кг
    Екологічна оцінка
    electrical shock protection class
    Class II
    Стандарти
    IEC 60947-2
    EN 60947-2
    Сертифікація виробу
    IEC
    GOST
    Ступінь захисту IP
    IP40
    Ступінь забруднення
    3 в соответствии с IEC 60664-1
    Робоча температура повітря
    -25…70 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -50…85 °C
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 з моменту поставки
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови8
    • українська3
    • English5
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 17.3 MB
    Дата 08.04.16
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    CAD of CVS100/160/250 4P (Версія 1.0)
    Файли в документі
    stp
    8.7 MB
    zip
    1.8 MB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 10.5 MB
    Дата 30.11.17
    Файли в документі
    stp
    8.7 MB
    zip
    1.8 MB
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 9.1 MB
    Дата 13.04.20
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LV510352 : АВТ.ВИМИКАЧ EASYPACT CVS100F TM32D 4P4D
    Опис
    АВТ.ВИМИКАЧ EASYPACT CVS100F TM32D 4P4D
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    АВТ.ВИМИКАЧ EASYPACT CVS100F TM32D 4P4D
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LV510352 : АВТ.ВИМИКАЧ EASYPACT CVS100F TM32D 4P4D
    Опис
    АВТ.ВИМИКАЧ EASYPACT CVS100F TM32D 4P4D
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    АВТ.ВИМИКАЧ EASYPACT CVS100F TM32D 4P4D
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    LV510352 : АВТ.ВИМИКАЧ EASYPACT CVS100F TM32D 4P4D
    Опис
    АВТ.ВИМИКАЧ EASYPACT CVS100F TM32D 4P4D
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    АВТ.ВИМИКАЧ EASYPACT CVS100F TM32D 4P4D
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 367.2 KB
    Дата 14.07.16
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 447.2 KB
    Дата 21.10.18
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /