Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Unica
Зображення MGU3.415.12 Schneider Electric

MGU3.415.12

Зображення MGU3.415.12 Schneider Electric
MGU3.415.12

КОМП.РОЗЕТКА 2-МОД.RJ45(КАТ.6),UTP

Показати більше характеристик
  • 513,00 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Unica
    Естетична назва
    Unica Top - Unica Class
    Тип виробу або компоненту
    Роз'єм RJ45
    Додаток для пристрою
    Спілкування
    Опис виробу
    Механізм з центральною платою
    Відтінок кольору
    Графіт
    Тип розетки даних
    RJ45 4 6 < 250 MHz
    Обладнання
    Захисна кришка
    Поле для маркування
    Дополнительно
    Тип мережі
    1000BASE-TX
    Протокол порту обміну даними
    ATM 1200 Mбіт
    Призначення продукту
    Канал
    Підлогова коробка
    Кількість модулів
    2 модулі
    Кількість розеток
    1
    Тип сліду
    Інфраплюс
    Тип з'єднувача
    S-One
    Тип екранування кабелю
    U/UTP
    Організація кабелю
    Незахищена вита пара
    Підключення - термінали
    Клацання
    Монтаж виробу
    Врівень
    Режим фіксації
    З кліпсою
    Затискачами Щит
    Напрямок підключення
    Прямий
    Матеріал
    АBS (акрилонітрил бутадієн-стирол) Покриття механізму
    Глибина
    36 мм
    Ширина
    85 мм
    Висота
    80 мм
    Глибина встановлення
    25 мм
    Екологічна оцінка
    Ступінь захисту IP
    IP40
    Ступінь захисту ІК
    IK01
    Робоча температура повітря
    15…30 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    0…35 °C
    Характеристики зовнішнього середовища
    Стійкість до УФ
    Мастило
    Спирт
    Відбілювач
    Рідина для миття вікон
    Бензин
    Рідке мило
    Ацетон
    Аміяк
    Здоров'я та проблеми екології
    Без галогену
    Стандарти
    ISO 8877
    Показники сталого розвитку
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • українська3
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    MGU3.415.12 : MGU3.415.12_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    MGU3.415.12_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    MGU3.415.12_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    MGU3.415.12 : MGU3.415.12_REACH_DECLARATION
    Опис
    MGU3.415.12_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    MGU3.415.12_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    MGU3.415.12 : MGU3.415.12_ROHS_DECLARATION
    Опис
    MGU3.415.12_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    MGU3.415.12_ROHS_DECLARATION
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /