Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Unica
Зображення MGU3.503.12 Schneider Electric

MGU3.503.12

Green premium brand logo
Зображення MGU3.503.12 Schneider Electric
MGU3.503.12
Green premium brand logo

ТЕРМОСТ Д/ТЕП.ПІДЛ 10A(+5.45°С)ДАТЧ.ГР.

Показати більше характеристик
  • 2 257,00 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Unica
    Естетична назва
    Unica Top - Unica Class
    Тип виробу або компоненту
    Підлоговий термостат
    Додаток для пристрою
    Температурний контроль
    Опис виробу
    Механізм
    Відтінок кольору
    Графіт
    Обладнання
    NTC датчик з 4 м кабелю
    Дополнительно
    [Ue] номінальна робоча напруга
    230 В AC +/- 10 % на 50/60 Гц
    Навантаження змінного струму
    Резистивний 10 A
    Кількість модулів
    2 модулі
    Тип управління
    Електронний контролер
    Доступні функції
    Зі зниженням температури
    Ємність затискного з'єднання
    <= 2 x 2.5 мм² для Гнучкий кабель(ли)
    <= 2 x 2.5 мм² для Жорсткий кабель(ли)
    Підключення - термінали
    Гвинтові клеми
    Статус LED
    Наявність напруги 1 світлодіод (Зелений)
    Опалення 1 світлодіод (Червоний)
    Маркування
    L+N
    Програмована температура
    Ні
    Діапазон налаштуваня температури
    5…45 °C
    Точність вимірювання
    0,5 °С
    Матеріал
    ASA + PC Покриття механізму
    Монтаж виробу
    Врівень
    Режим фіксації
    З кліпсою
    Мінімальна висота монтажу
    1,3 м
    Глибина
    45 мм
    Ширина
    45 мм
    Висота
    45 мм
    Глибина встановлення
    33 мм
    Екологічна оцінка
    Ступінь захисту IP
    IP20
    Ступінь захисту ІК
    IK01
    Робоча температура повітря
    5…45 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -20…60 °C
    Характеристики зовнішнього середовища
    Відбілювач
    Стійкість до УФ
    Рідке мило
    Бензин
    Мастило
    Спирт
    Аміяк
    Ацетон
    Рідина для миття вікон
    Здоров'я та проблеми екології
    Без галогену
    Стандарти
    EMC директива
    Директива LV
    EN 607320-2-9
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови4
    • українська3
    • English1
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    MGU3.503.12 : ТЕРМОСТ Д/ТЕП.ПІДЛ 10A(+5.45°С)ДАТЧ.ГР.
    Опис
    ТЕРМОСТ Д/ТЕП.ПІДЛ 10A(+5.45°С)ДАТЧ.ГР.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    ТЕРМОСТ Д/ТЕП.ПІДЛ 10A(+5.45°С)ДАТЧ.ГР.
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    MGU3.503.12 : ТЕРМОСТ Д/ТЕП.ПІДЛ 10A(+5.45°С)ДАТЧ.ГР.
    Опис
    ТЕРМОСТ Д/ТЕП.ПІДЛ 10A(+5.45°С)ДАТЧ.ГР.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    ТЕРМОСТ Д/ТЕП.ПІДЛ 10A(+5.45°С)ДАТЧ.ГР.
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    MGU3.503.12 : ТЕРМОСТ Д/ТЕП.ПІДЛ 10A(+5.45°С)ДАТЧ.ГР.
    Опис
    ТЕРМОСТ Д/ТЕП.ПІДЛ 10A(+5.45°С)ДАТЧ.ГР.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    ТЕРМОСТ Д/ТЕП.ПІДЛ 10A(+5.45°С)ДАТЧ.ГР.
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 144.8 KB
    Дата 12.12.18
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /