Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Unica
Зображення MGU5.036.18ZD Schneider Electric

MGU5.036.18ZD

Green premium brand logo
Зображення MGU5.036.18ZD Schneider Electric
MGU5.036.18ZD
Green premium brand logo

РОЗЕТКА UNICA З ЗАЗЕМЛ.БІЛ.

Показати більше характеристик
  • 89,00 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Unica
    Додаток для пристрою
    Живлення
    Тип виробу або компоненту
    Розетка
    Естетична назва
    Unica (стандартна)
    Опис виробу
    Механізм з металевим супортом
    Кількість розеток
    1
    Конфігурація вихідних полюсів
    2P + E
    Стандарт роз’єму
    Німецький
    Опис стандарту розетки
    Заземлення
    Дополнительно
    Номінальний струм
    16 A на 250 В AC
    Частота мережі
    50/60 Гц
    Кількість модулів
    2 модулі
    Режим фіксації
    Гвинти
    Відтінок кольору
    Білий (RAL 9003)
    Підключення - термінали
    Гвинтові клеми
    Поперечний переріз кабелю
    0…4 мм² Гнучкий
    0…4 мм² Жорсткий
    Мінімальна вимикаюча здатність
    100 операцій 1,25 В і 1,1 Un, cos phi = 0,6
    Електрична міцність
    10000 циклы, cos phi = 0,8
    Опір ізоляції
    > 5 MОм на 500 В
    Діелектрична міцність
    2000 В
    Матеріал
    PA (поліамід) 6 Покриття механізму
    Zamak Супорт
    Обробка поверхні
    Діамантовий
    Кількість в наборі
    Набір з 1 шт. Фільм
    Сертифікація виробу
    FR.ME63.B02375 AC
    Глибина встановлення
    30 мм
    Глибина
    40 мм
    Ширина
    70,9 мм
    Висота
    70,9 мм
    Вага виробу
    0,0695 кг
    Додаткове покриття поверхні
    Без додаткового покриття
    Екологічна оцінка
    Робоча температура повітря
    15…30 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    0…35 °C
    Ступінь захисту IK
    IK01
    Ступінь захисту IP
    IP20
    Характеристики зовнішнього середовища
    Мастило
    Аміяк
    Спирт
    Бензин
    Рідке мило
    Відбілювач
    Стійкість до УФ
    Рідина для миття вікон
    Ацетон
    Здоров'я та проблеми екології
    Без галогену
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови4
    • українська4
    • Russian1
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 31.3 MB
    Дата 05.07.18
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    MGU5.036.18ZD : РОЗЕТКА UNICA З ЗАЗЕМЛ.БІЛ.
    Опис
    РОЗЕТКА UNICA З ЗАЗЕМЛ.БІЛ.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    РОЗЕТКА UNICA З ЗАЗЕМЛ.БІЛ.
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    MGU5.036.18ZD : РОЗЕТКА UNICA З ЗАЗЕМЛ.БІЛ.
    Опис
    РОЗЕТКА UNICA З ЗАЗЕМЛ.БІЛ.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    РОЗЕТКА UNICA З ЗАЗЕМЛ.БІЛ.
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    MGU5.036.18ZD : РОЗЕТКА UNICA З ЗАЗЕМЛ.БІЛ.
    Опис
    РОЗЕТКА UNICA З ЗАЗЕМЛ.БІЛ.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    РОЗЕТКА UNICA З ЗАЗЕМЛ.БІЛ.
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /