Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Unica
Зображення MGU7.104.P Schneider Electric

MGU7.104.P

Green premium brand logo
Зображення MGU7.104.P Schneider Electric
MGU7.104.P
Green premium brand logo

CУППОРТ ДЛЯ МЕХАНІЗМІВ,4-МОД. ПЛАСТИК

Показати більше характеристик
  • 48,00 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Range of product
    Unica
    Аксесуар / категорія "окрема деталь"
    Фіксуючий аксесуар
    Тип виробу або компоненту
    Фіксація рами
    Естетична назва
    Unica
    Опис виробу
    Прямокутна фіксуюча рамка
    Кількість модулів
    4 модулі (1 пост)
    Кількість постів
    1 пост
    Режим фіксації
    Гвинти
    Дополнительно
    Форма
    Прямокутний
    Матеріал
    Пластик
    Стандарти
    EN 60669-1
    Глибина
    12,25 мм
    Ширина
    70 мм
    Висота
    134,5 мм
    Вага виробу
    0,019 кг
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • українська3
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    MGU7.104.P : MGU7.104.P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    MGU7.104.P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    MGU7.104.P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    MGU7.104.P : MGU7.104.P_REACH_DECLARATION
    Опис
    MGU7.104.P_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    MGU7.104.P_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    MGU7.104.P : MGU7.104.P_ROHS_DECLARATION
    Опис
    MGU7.104.P_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    MGU7.104.P_ROHS_DECLARATION
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /