Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення MTN3875-6050 Schneider Electric

Переглянути все Merten D-Life

Merten D-Life - MTN3875-6050

Function

Зображення MTN3875-6050 Schneider Electric
Переглянути все Merten D-Life
Merten D-Life - MTN3875-6050
Function

Central plate, rotary for roller shutters, nickel metallic, System Design

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    1 455,81 UAH
Додати до списку моїх продуктів Додати до списку моїх продуктів

  • Главное
    діапазон
    Merten System Design
    aesthetic name
    System Design
    тип продукту або компонента
    Central plate
    опис виробу
    Insert
    призначення продукту
    Switch and push-button
    colour tint
    Nickel
    Complementary
    range compatibility
    Merten System Design, compatible with switch
    material
    Metal
    режим фіксації
    By screws and claws
    монтаж пристрою
    Flush
    length
    71 mm
    висота
    27 mm
    ширина
    71 mm
    Environment
    environmental health and issues
    Halogen free
  • Документи й завантаження

    Мова
    • English
    Каталог частинами
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Merten System Design Catalogue pages 05/2018 (Версія 1.2)
    Дата 23.05.18
    Розмір 19 MB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.