Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Примусова вентиляція ClimaSys. IP54, 300 м3/год, 230 В, з вихідною решіткою та фільтром G2

NSYCVF300M230PF

Нижче перелічено інші продукти, які могли б скоротити час обробки замовлення перед відправленням клієнту

Зображення NSYCVF570M115MF Schneider Electric
ВЕНТИЛ ДЛЯ ШАФИ SPACIAL 570М3/Г 115В
NSYCVF570M115MF
Швидкість вільного потоку зі стандартним фільтром 300 м3/год при 50 Гц і 350 м3/год при 60 Гц.
36 Вт 50 Гц, 37 Вт 60 Гц.
З'єднання клем за допомогою роз'єму faston.
Розмір вирізу 223 х 223 мм.
Зовнішні розміри: 268 x 248 x 116 мм.
Екологічна ефективність продукту Докладніше
Втілена сталість
Green Premium™
ПрозорістьПрозорість
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Сталий розвиток
Green Premium™

Маркування Green PremiumTM - це зобов’язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO2.
Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

Потрібна додаткова інформація? Ознайомтеся з нашими відповідями на найпопулярніші технічні запитання!

Тут можна легко знайти відповіді на найпоширеніші запитання.