Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Spare Parts
Зображення NSYDS3D125TR Schneider Electric

NSYDS3D125TR

Зображення NSYDS3D125TR Schneider Electric
NSYDS3D125TR

ДВЕРІ ДЛЯ ШАФ SPACIAL S3D1200x500СКЛО ПР

Показати більше характеристик
  • 3 284,96 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Spacial
    Аксесуар / категорія "окрема деталь"
    Аксесуар корпусу
    Тип виробу або компоненту
    Right door
    Application
    Multi-purpose
    Місце монтажу
    Front
    Сумісність діапазону
    Spacial S3D
    структура устройства
    1 door
    locking system
    Кількість на один комплект
    Набір з 1 шт.
    Дополнительно
    матеріал
    Door Листова сталь
    colour
    Сірий (RAL 7035)
    Обробка поверхні
    Textured epoxy polyester
    Тип замка
    Lock 3 mm double bar
    number of locks
    1
    door type
    Glazed
    Сторона відкривання дверей
    Двосторонній (120 °)
    Висота
    Nominal 1200 мм
    Ширина
    Nominal 500 мм
    Вага виробу
    7,425 кг
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • English2
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84 MB
    Дата 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84.4 MB
    Дата 18.10.19
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /