Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Spacial SF
Зображення NSYEC481 Schneider Electric

NSYEC481

Green premium brand logo
Зображення NSYEC481 Schneider Electric
NSYEC481
Green premium brand logo

ПЛАТА КАБЕЛЬНОГО ВВОДУ 1В, 400x800

Показати більше характеристик
  • 888,76 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Spacial
    Тип виробу або компоненту
    Cable gland plate
    Аксесуар / категорія "окрема деталь"
    Аксесуар для прокладки кабеля
    Application
    Multi-purpose
    Сумісність діапазону
    Spacial SF
    Spacial SFM
    Місце монтажу
    Enclosure bottom
    cable gland type
    Standard
    ввід кабеля
    1 entry
    структура устройства
    fixing elements
    1 plate
    self extinguishing polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25 mm
    Кількість на один комплект
    Набір з 1 шт.
    матеріал
    galvanised steel
    Дополнительно
    Висота
    35 мм
    Ширина
    Nominal 400 мм
    Useful 216 мм
    Real 175 мм
    Глибина
    Nominal 800 мм
    Товщина
    1,5 мм
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови10
    • українська4
    • English7
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84 MB
    Дата 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 15.6 MB
    Дата 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 15.7 MB
    Дата 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 12.3 MB
    Дата 17.11.16
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format stp
    Розмір 829.2 KB
    Дата 03.05.16
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYEC481 : NSYEC481_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    NSYEC481_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    NSYEC481_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYEC481 : NSYEC481_REACH_DECLARATION
    Опис
    NSYEC481_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    NSYEC481_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYEC481 : NSYEC481_ROHS_DECLARATION
    Опис
    NSYEC481_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    NSYEC481_ROHS_DECLARATION
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 349.6 KB
    Дата 21.12.15
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /