Комбіновані опорні кронштейни до SFN/SM для монтажу шини заземлення та DIN-рейки.
NSYETF
Дозволяє установку DIN-рейки та заземлюючої шини на різних площинах, щоб мінімізувати радіуси кабелю.
Матеріал: Оцинкована сталь.
Монтаж: PanelSET SFN: Безпосередньо на конструкцію
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
0.5 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Ні
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
98
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
643,05 UAH