Суцільна передня панель для модульного шасі 400x800 мм
NSYMPC408
Кріплення гвинтами на модульне шасі
Металеві панелі для додаткового захисту обладнання.
Можливе встановлення на петлі для створення поворотної версії
Виріз під "Немодульне обладнання" - виконується під замовлення.
Відкриття на 120° при комплектації з плоскою петлею.
Екологічні дані
Екологічні дані
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Ні
Use Again
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
3 687,29 UAH