Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Thalassa PLA
Зображення NSYPLAZ15103G Schneider Electric

NSYPLAZ15103G

Green premium brand logo
Зображення NSYPLAZ15103G Schneider Electric
NSYPLAZ15103G
Green premium brand logo

ШАФА THALASSA PLAZ 1500x1000x320 IP54

Показати більше характеристик
  • 24 699,71 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Thalassa
    Назва продукту
    Thalassa PLA
    Enclosure type
    Multi-purpose
    Тип виробу або компоненту
    Suitable enclosure
    Version
    PLAZ
    Nominal height
    1500 мм
    Nominal width
    1000 мм
    Nominal depth
    320 мм
    Кріплення корпусу
    Floor-standing
    структура устройства
    1 top part
    1 bottom part
    2 side part
    2 door
    2 rear panel
    1 плинтус
    Дополнительно
    body type
    Sealed top and open bottom part assembled with side parts
    door type
    Plain front
    number of doors
    2
    Сторона відкривання дверей
    Right and left (120 °)
    lock type
    4 points lock, handle with 5 mm double bar insert
    accessibility for operation
    Bottom
    Front
    Rear
    removable parts
    Door by hinges
    Rear panel by fixing element
    матеріал
    polyester reinforced with fibreglass
    colour
    Сірий (RAL 7035)
    Стандарти
    IEC 62208
    Сертифікація виробу
    Veritas
    Екологічна оцінка
    Ступінь захисту IP
    IP54 в соответствии с IEC 60529 (plinth type open bottom)
    ударостойкость
    IK10 в соответствии с IEC 62262 (plain door)
    Сопротивление распространения пламени
    960 °C в соответствии с IEC 62208
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -35…90 °C
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови10
    • українська5
    • English7
    • Spanish3
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84 MB
    Дата 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 15.6 MB
    Дата 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 15.7 MB
    Дата 07.05.18
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.3 MB
    Дата 17.03.15
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYPLAZ15103G : ШАФА THALASSA PLAZ 1500x1000x320 IP54
    Опис
    ШАФА THALASSA PLAZ 1500x1000x320 IP54
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    ШАФА THALASSA PLAZ 1500x1000x320 IP54
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYPLAZ15103G : ШАФА THALASSA PLAZ 1500x1000x320 IP54
    Опис
    ШАФА THALASSA PLAZ 1500x1000x320 IP54
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    ШАФА THALASSA PLAZ 1500x1000x320 IP54
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYPLAZ15103G : ШАФА THALASSA PLAZ 1500x1000x320 IP54
    Опис
    ШАФА THALASSA PLAZ 1500x1000x320 IP54
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    ШАФА THALASSA PLAZ 1500x1000x320 IP54
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /