Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Thalassa PLS
Зображення NSYPMB3672 Schneider Electric

NSYPMB3672

Green premium brand logo
Зображення NSYPMB3672 Schneider Electric
  • 574,25 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Thalassa
    Аксесуар / категорія "окрема деталь"
    Монтажний аксесуар
    Тип виробу або компоненту
    Mounting plate
    Application
    Multi-purpose
    For enclosure nominal dimensions
    -
    Місце монтажу
    Back inserts
    mounting plate description
    Insulating
    Сумісність діапазону
    Thalassa PLS
    структура устройства
    1 mounting plate
    матеріал
    bakelite
    colour
    Чорний (RAL 9005)
    Дополнительно
    способ монтажа
    Саморізами - винтового типа M6 - on back inserts расположение
    постоянная допустимая нагрузка
    150 кг
    Висота
    Nominal 360 мм
    Ширина
    Nominal 720 мм
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови8
    • українська3
    • English5
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84 MB
    Дата 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 15.6 MB
    Дата 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 15.7 MB
    Дата 07.05.18
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYPMB3672 : NSYPMB3672_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    NSYPMB3672_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    NSYPMB3672_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYPMB3672 : NSYPMB3672_REACH_DECLARATION
    Опис
    NSYPMB3672_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    NSYPMB3672_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYPMB3672 : NSYPMB3672_ROHS_DECLARATION
    Опис
    NSYPMB3672_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    NSYPMB3672_ROHS_DECLARATION
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 295.6 KB
    Дата 27.10.16
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /