
+ 2
Відео: 1
МОНТАЖНІ СТІЙКИ 19" 38U
NSYRCK38
Стійка, призначена для встановлення в шафи шириною 600 мм.
Регульована глибина з кроком 25 мм.
Матеріал: Оцинкована сталь
Максимальне навантаження: 400 кг на 4 стійки
Безпосереднє кріплення до конструкції шаф шириною 800 мм за допомогою кронштейнів для фіксованої стійки 19 дюймів
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
36 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Ні
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
98
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
3 321,59 UAH
