
Відео: 1
УКОРОЧЕНІ МОНТАЖНІ РЕЙКИ 19" 4U
NSYRCKP4
Стійка, призначена для з'єднання в корпусах шириною 600 мм.
Регульована глибина з кроком 25 мм.
Матеріал: Оцинкована сталь
Встановлення у верхній передній частині корпусу, поперечні рейки не потрібні (1) Регулювання глибини часткової стійки
Монтаж у верхній передній частині корпусу, поперечні рейки не потрібні (1)
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
6 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Ні
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
98
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
4 989,32 UAH
