Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Переглянути все   Spacial SF
Зображення NSYSFD18122DT Schneider Electric

NSYSFD18122DT

Green premium brand logo
Зображення NSYSFD18122DT Schneider Electric
NSYSFD18122DT
Green premium brand logo

2 ПЕРЕДНІ ПРОЗОРІ ДВЕРІ SF/SM 1800x600

Показати більше характеристик
  • 11 706,55 UAH

    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.

Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Spacial
    аксесуар / категорія "окрема деталь"
    Аксесуар корпусу
    Тип виробу або компоненту
    Door
    Application
    Multi-purpose
    For enclosure nominal dimensions
    -
    Місце монтажу
    Front
    Сумісність діапазону
    Spacial SF
    структура устройства
    1 lock with handle and 5 mm double bar insert
    1 locking bar system 4 points
    2 door
    1 blocking system
    8 hinges
    Кількість в одному комплекті
    Набір з 1 шт.
    Дополнительно
    матеріал
    Door: Securit glass
    Door: sheet steel
    colour
    Сірий (RAL 7035)
    Обробка поверхні
    Эпоксидное покрытие
    Тип замка
    Lock 5 mm double bar
    number of locks
    1
    door type
    External transparent
    Сторона відкривання дверей
    Двосторонній (120 °)
    висота
    Nominal 1800 мм
    Ширина
    1200 mm nominal:
    Тип упаковки
    Вага упаковки 1
    35,000 кг
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше
    View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови8
    • українська4
    • English5
    • French2
    • Spanish2
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    Universal Enclosures - 2020 catalogue (Версія 1.0)
    Опис
    CRN version.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84 MB
    Дата 31.10.19
    Опис
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Версія Release 1.0)
    Опис
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    Опис
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 101 MB
    Дата 10.07.16
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYSFD18122DT : 2 ПЕРЕДНІ ПРОЗОРІ ДВЕРІ SF/SM 1800x600
    Опис
    2 ПЕРЕДНІ ПРОЗОРІ ДВЕРІ SF/SM 1800x600
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.11.20
    Опис
    2 ПЕРЕДНІ ПРОЗОРІ ДВЕРІ SF/SM 1800x600
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYSFD18122DT : NSYSFD18122DT_REACH_DECLARATION
    Опис
    NSYSFD18122DT_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.11.20
    Опис
    NSYSFD18122DT_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYSFD18122DT : 2 ПЕРЕДНІ ПРОЗОРІ ДВЕРІ SF/SM 1800x600
    Опис
    2 ПЕРЕДНІ ПРОЗОРІ ДВЕРІ SF/SM 1800x600
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.11.20
    Опис
    2 ПЕРЕДНІ ПРОЗОРІ ДВЕРІ SF/SM 1800x600
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версія 2.0)
    Опис
    Steel Floor-Standing Enclosure
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 349.6 KB
    Дата 21.12.15
    Опис
    Steel Floor-Standing Enclosure
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.