
2 Монтажні рейки для малого навантаження 600 мм до шафи Spacial SM/PanelSET SFN
NSYSLCR60
PanelSET SFN і Spacial SFX: пряме кріплення до конструкції або між поперечними рейками.
Spacial SM: Кріплення за допомогою адаптаційних профілів і універсальних поперечин 40 мм.
Можливість встановлення між поперечними рейками в будь-якому іншому положенні з кроком 25 мм.
Рейки для малого навантаження оснащені рядом отворів діаметром 5,2 мм з кроком 25 мм.
Можливе кріплення саморізами М6, арт. NSYST30M6S
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
6 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Ні
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
98
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
1 600,96 UAH