Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Переглянути все   Spacial SM
Зображення NSYSM1210302D Schneider Electric

NSYSM1210302D

Green premium brand logo
Зображення NSYSM1210302D Schneider Electric
  • 16 811,59 UAH

    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.

Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Spacial
    Назва продукту
    Spacial SM
    Тип виробу або компоненту
    Compact enclosure
    Application
    Multi-purpose
    тип дополнительных опций
    Floor-standing
    структура устройства
    1 body
    2 door
    1 cable gland plate
    1 locking system with handle door
    1 blocking system left door
    4 mounting plate bracket
    removable parts
    Door Саморізами hinge
    Mounting plate bracket Саморізами
    enclosure nominal height
    1200 мм
    enclosure nominal width
    1000 мм
    enclosure nominal depth
    300 мм
    Дополнительно
    number of doors
    Front 2
    Сторона відкривання дверей
    Left (120 °)
    Right (120 °)
    door type
    Plain
    Тип замка
    4 points lock, handle with 5 mm double bar insert
    body type
    Single piece body with welded rear panel
    Front part forming a rigid frame with welded corners
    mounting plate description
    Without mounting plate
    Тип сальника
    Standard
    Кабельний вхід
    1 entry
    матеріал
    Body Листова сталь
    Door Листова сталь
    Hinge Zamak
    якість поверхні
    эпоксидное покрытие
    colour
    Enclosure Сірий (RAL 7035)
    Handle Чорний (RAL 9005)
    accessibility for operation
    Front
    вага виробу
    60,5 кг
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    IEC 62208
    сертифікація виробу
    DNV
    BV
    UL
    Ступінь захисту IP
    IP55 conforming to IEC 60529
    ударостойкость
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Тип упаковки
    Вага упаковки 1
    60,500 кг
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше
    View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови17
    • українська8
    • English14
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 15.6 MB
    Дата 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 15.7 MB
    Дата 07.05.18
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format dxf
    Розмір 3.3 MB
    Дата 31.12.99
    prp.document.label.format zip
    Розмір 6.8 MB
    Дата 22.01.14
    Файли в документі
    prp.document.label.format dxf
    Розмір 3.3 MB
    Дата 09.10.12
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial SM (Версія 1.0)
    Опис
    This package contains 2D and 3D macros for ePlan, related to SM enclosures and their accessories
    prp.document.label.format edz
    Розмір 162.8 MB
    Дата 28.09.20
    Опис
    This package contains 2D and 3D macros for ePlan, related to SM enclosures and their accessories
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 7.6 MB
    Дата 28.04.15
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 146.2 KB
    Дата 14.04.10
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 256.9 KB
    Дата 25.01.10
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 27.3 MB
    Дата 02.08.13
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYSM1210302D : NSYSM1210302D_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    NSYSM1210302D_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 05.12.20
    Опис
    NSYSM1210302D_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYSM1210302D : NSYSM1210302D_REACH_DECLARATION
    Опис
    NSYSM1210302D_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 05.12.20
    Опис
    NSYSM1210302D_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYSM1210302D : NSYSM1210302D_ROHS_DECLARATION
    Опис
    NSYSM1210302D_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 05.12.20
    Опис
    NSYSM1210302D_ROHS_DECLARATION
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 673.9 KB
    Дата 20.04.16
    Файли в документі
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версія 2.0)
    Опис
    Steel Floor-Standing Enclosure
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 349.6 KB
    Дата 21.12.15
    Опис
    Steel Floor-Standing Enclosure
    Специфікації для тендера
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format doc
    Розмір 90 KB
    Дата 31.03.10
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.