Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Spacial SM
Зображення NSYSUCR40140 Schneider Electric

NSYSUCR40140

Green premium brand logo
Зображення NSYSUCR40140 Schneider Electric
NSYSUCR40140
Green premium brand logo

2 УНІВЕРСАЛЬНІ РЕЙКИ 1 РЯД 1400

Показати більше характеристик
  • 1 564,89 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Spacial
    Аксесуар / категорія "окрема деталь"
    Монтажний аксесуар
    Тип виробу або компоненту
    Universal cross rail
    Application
    Multi-purpose
    For enclosure nominal dimensions
    1400 мм
    Дополнительно
    Сумісність діапазону
    Spacial SF
    Spacial SM
    Spacial SFX
    Spacial SMX
    Місце монтажу
    On structure of enclosure
    Between cross rails
    монтажная основа
    Adaptation profile, on SM enclosures
    Напрямок підключення
    Вертикальна
    структура устройства
    fixing elements
    2 cross rails
    4 supports
    Кількість на один комплект
    Набір з 1 шт.
    матеріал
    Сталь
    Обробка поверхні
    Оцинкований
    способ монтажа
    Саморізами
    Регулювання інтенсивності освітлення
    Adjustable with a pitch of 25 mm
    Кількість горизонтальних рядів
    1
    Висота
    Nominal 1400 мм
    Useful 1307 мм
    Ширина
    40 мм
    Глибина
    27 мм
    Товщина
    1,5 мм
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови11
    • українська6
    • English8
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84 MB
    Дата 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 15.6 MB
    Дата 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 15.7 MB
    Дата 07.05.18
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 3 MB
    Дата 19.10.17
    Файли в документі
    pdf
    677.4 KB
    stp
    2.3 MB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 2.5 MB
    Дата 16.01.14
    Файли в документі
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYSUCR40140 : 2 УНІВЕРСАЛЬНІ РЕЙКИ 1 РЯД 1400
    Опис
    2 УНІВЕРСАЛЬНІ РЕЙКИ 1 РЯД 1400
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    2 УНІВЕРСАЛЬНІ РЕЙКИ 1 РЯД 1400
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYSUCR40140 : 2 УНІВЕРСАЛЬНІ РЕЙКИ 1 РЯД 1400
    Опис
    2 УНІВЕРСАЛЬНІ РЕЙКИ 1 РЯД 1400
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    2 УНІВЕРСАЛЬНІ РЕЙКИ 1 РЯД 1400
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYSUCR40140 : 2 УНІВЕРСАЛЬНІ РЕЙКИ 1 РЯД 1400
    Опис
    2 УНІВЕРСАЛЬНІ РЕЙКИ 1 РЯД 1400
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    2 УНІВЕРСАЛЬНІ РЕЙКИ 1 РЯД 1400
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 349.6 KB
    Дата 21.12.15
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /