Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Thalassa TBS
Зображення NSYTRP22 Schneider Electric

NSYTRP22

Green premium brand logo
Зображення NSYTRP22 Schneider Electric
NSYTRP22
Green premium brand logo

SAREL 2КОНТ ВТИЧНА КЛЕМА 2,5ММ СІРА

Показати більше характеристик
  • 1 893,62 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Linergy
    Назва продукту
    Linergy TR
    Тип виробу або компоненту
    Клемна колодка
    Назва пристрою
    TRP
    Аксесуар / категорія "окрема деталь"
    З'єднувальний аксесуар
    тип клеммной колодки
    Passthrough
    terminal block level
    1
    Спосіб кріплення
    Затискання
    Номінальний перетин
    2,5 мм²
    Довжина
    48,5 мм
    Колір
    Сірий
    Кількість на один комплект
    Набір з 50 шт.
    Дополнительно
    Ширина
    5,2 мм
    Висота
    36,5 мм
    підключення
    1 x Задвигаються Вверх
    1 x Задвигаються Нижній
    number of connections
    2
    Положення з'єднання
    Top
    number of measurement input
    2
    поперечний переріз кабелю
    0,14…2,5 мм², Гнучкий без кабельного наконечника
    0,14…4 мм², Твердий with
    0,2…2,5 мм², Гнучкий with
    0,2…2,5 мм², Твердий без кабельного наконечника
    Довжина зачистки проводів
    10 мм
    tool type
    Connection without tool
    Disconnection flat screwdriver
    номинальное напряжение [Ue]
    800 V в соответствии с EN/IEC 60947-7-1
    600 В CSA
    600 В cURus
    [In] номінальний струм
    24 А в соответствии с EN/IEC 60947-7-1
    20 А CSA
    20 А cURus
    Матеріал
    Polyamide 6/6 insulating case
    Copper alloy connector and screw
    Copper alloy commoning link
    Chromium-nickel steel Пружина
    dielectric loss
    0,01 at 1 MHz в соответствии с IEC 60250
    0,01 at 1 MHz в соответствии с VDE 0303-T4
    dielectric constant
    3,7 at 1 MHz
    resistivity
    10000 MΩ.m в соответствии с IEC 60093
    10000 MΩ.m в соответствии с VDE 0303-T30
    surface resistance
    1000 GΩ в соответствии с IEC 60093
    1000 GΩ в соответствии с VDE 0303-T30
    creep resistance
    500 CTI (> 400 kB) в соответствии с IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) в соответствии с VDE 0303-T30
    flame retardance
    V0 0,8 мм в соответствии с UL 94
    Вага виробу
    7,2 г.
    Совместимость
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    Сумісність продуктів
    Spacial enclosures
    Екологічна оцінка
    Сертифікація виробу
    CURus
    GL
    IEC-Ex
    ATEX
    VDE
    EAC
    CSA
    LR
    dielectric strength
    1000 В в соответствии с IEC 60243-1
    температура окружающей среды при работе
    -40…130 °C в соответствии с IEC 60216-1
    -40…130 °C в соответствии с VDE 0304-T21
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови11
    • українська5
    • English8
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84 MB
    Дата 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 82.2 MB
    Дата 10.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 15.1 MB
    Дата 27.02.16
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 741.5 KB
    Дата 01.09.13
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYTRP22 : SAREL 2КОНТ ВТИЧНА КЛЕМА 2,5ММ СІРА
    Опис
    SAREL 2КОНТ ВТИЧНА КЛЕМА 2,5ММ СІРА
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 28.05.20
    Опис
    SAREL 2КОНТ ВТИЧНА КЛЕМА 2,5ММ СІРА
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYTRP22 : SAREL 2КОНТ ВТИЧНА КЛЕМА 2,5ММ СІРА
    Опис
    SAREL 2КОНТ ВТИЧНА КЛЕМА 2,5ММ СІРА
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 28.05.20
    Опис
    SAREL 2КОНТ ВТИЧНА КЛЕМА 2,5ММ СІРА
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYTRP22 : SAREL 2КОНТ ВТИЧНА КЛЕМА 2,5ММ СІРА
    Опис
    SAREL 2КОНТ ВТИЧНА КЛЕМА 2,5ММ СІРА
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 28.05.20
    Опис
    SAREL 2КОНТ ВТИЧНА КЛЕМА 2,5ММ СІРА
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 214.5 KB
    Дата 28.04.15
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 216.6 KB
    Дата 28.04.15
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /