Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   AB1
Зображення NSYTRV62TTPE Schneider Electric

NSYTRV62TTPE

Green premium brand logo
Зображення NSYTRV62TTPE Schneider Electric
NSYTRV62TTPE
Green premium brand logo

SAREL ГВИНТ КЛЕМА З ЗАЗЕМЛ ДЛЯ ВИМІР 6ММ

Показати більше характеристик
  • 23 322,29 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Linergy
    Назва продукту
    Linergy TR
    Тип виробу або компоненту
    Клемна колодка
    Назва пристрою
    TRV
    Аксесуар / категорія "окрема деталь"
    З'єднувальний аксесуар
    тип клеммной колодки
    Protective earth
    terminal block level
    1
    Спосіб кріплення
    Затискання
    Номінальний перетин
    6 мм²
    Довжина
    100,8 мм
    Колір
    Green-yellow
    Кількість на один комплект
    Набір з 50 шт.
    Дополнительно
    Ширина
    8,2 мм
    Висота
    49,6 мм
    підключення
    1 x винтові контакти Вверх
    1 x винтові контакти Нижній
    number of connections
    2
    Положення з'єднання
    Inclined
    number of measurement input
    6
    поперечний переріз кабелю
    0,2…10 мм², Твердий
    0,2…10 мм², Гнучкий без кабельного наконечника
    0,2…6 мм², Гнучкий with
    Момент затягування
    1,5…1,8 Н.м
    Довжина зачистки проводів
    10 мм
    tool type
    Connection screwdriver
    Disconnection screwdriver
    Матеріал
    Polyamide 6/6 insulating case
    dielectric loss
    0,01 at 1 MHz в соответствии с IEC 60250
    0,01 at 1 MHz в соответствии с VDE 0303-T4
    dielectric constant
    3,7 at 1 MHz
    resistivity
    10000 MΩ.m в соответствии с IEC 60093
    10000 MΩ.m в соответствии с VDE 0303-T30
    surface resistance
    1000 GΩ в соответствии с IEC 60093
    1000 GΩ в соответствии с VDE 0303-T30
    creep resistance
    500 CTI (> 400 kB) в соответствии с IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) в соответствии с VDE 0303-T30
    flame retardance
    V0 0,8 мм в соответствии с UL 94
    Вага виробу
    33,3 г.
    Совместимость
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    Сумісність продуктів
    Spacial enclosures
    Екологічна оцінка
    Сертифікація виробу
    CURus
    CSA
    EAC
    dielectric strength
    1000 В в соответствии с IEC 60243-1
    температура окружающей среды при работе
    -40…130 °C в соответствии с IEC 60216-1
    -40…130 °C в соответствии с VDE 0304-T21
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови11
    • українська5
    • English8
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84 MB
    Дата 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 82.2 MB
    Дата 10.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 15.1 MB
    Дата 27.02.16
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 741.5 KB
    Дата 01.09.13
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYTRV62TTPE : NSYTRV62TTPE_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    NSYTRV62TTPE_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    NSYTRV62TTPE_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYTRV62TTPE : NSYTRV62TTPE_REACH_DECLARATION
    Опис
    NSYTRV62TTPE_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    NSYTRV62TTPE_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSYTRV62TTPE : NSYTRV62TTPE_ROHS_DECLARATION
    Опис
    NSYTRV62TTPE_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    NSYTRV62TTPE_ROHS_DECLARATION
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 213.5 KB
    Дата 28.04.15
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 211 KB
    Дата 28.04.15
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /