Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Pratika
Зображення PKX16M445 Schneider Electric
Знято з виробництва

PKX16M445

Green premium brand logo
Зображення PKX16M445 Schneider Electric
Знято з виробництва
PKX16M445
Green premium brand logo

КАБ.ВИЛКА PRATIKA, КОНЕКТОР 16A IP44

Показати більше характеристик
PKX16M445 не було замінено. Звертайтеся до свого дистриб’ютора #Customer Care# за подальшими вказівками.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    PratiKa
    Тип виробу або компоненту
    Wander plug
    Назва пристрою
    PratiKa plug
    plug, socket category
    Low voltage
    Опис полюсів
    3P + N + E
    Тип мережі
    AC
    Стандарт роз’єму
    Industrial
    Дополнительно
    Вилка, розетка, тип станції управління
    Прямий
    [In] номінальний струм
    16 А
    [Ue] номінальна робоча напруга
    480...500 V
    Частота мережі
    50/60 Гц
    ground lug clockwise position
    7 h
    plug, socket material
    Корпус self-extinguishing engineering polymer
    contacts material
    Sleeves brass
    Підключення - термінали
    Швидке підключення
    Поперечний переріз кабеля
    1…2,5 мм²
    Зовнішній діаметр кабелю
    8…15 мм
    Кабельний вхід
    Ввід кабеля
    Fair lead
    Тип різьби
    Pg 21
    Вага виробу
    0,212 кг
    Висота
    142 мм
    Ширина
    74 мм
    Глибина
    74 мм
    Колір
    Сірий (RAL 7035)
    voltage colour
    Black
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    Ступінь захисту IP
    IP44 в соответствии с IEC 60529
    Ступінь захисту ІК
    IK08 в соответствии с EN 62262
    Сопротивление распространения пламени
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
    Відносна вологість
    50 % на 40 °C
    70 % на 30 °C
    90 % на 20 °C
    Робоча висота
    2000 м
    температура окружающей среды при работе
    35 °C 86400 s )
    -25…40 °C
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови6
    • українська3
    • English3
    • French1
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 6.1 MB
    Дата 07.03.19
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    PKX16M445 : КАБ.ВИЛКА PRATIKA, КОНЕКТОР 16A IP44
    Опис
    КАБ.ВИЛКА PRATIKA, КОНЕКТОР 16A IP44
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    КАБ.ВИЛКА PRATIKA, КОНЕКТОР 16A IP44
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    PKX16M445 : КАБ.ВИЛКА PRATIKA, КОНЕКТОР 16A IP44
    Опис
    КАБ.ВИЛКА PRATIKA, КОНЕКТОР 16A IP44
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    КАБ.ВИЛКА PRATIKA, КОНЕКТОР 16A IP44
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    PKX16M445 : КАБ.ВИЛКА PRATIKA, КОНЕКТОР 16A IP44
    Опис
    КАБ.ВИЛКА PRATIKA, КОНЕКТОР 16A IP44
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    КАБ.ВИЛКА PRATIKA, КОНЕКТОР 16A IP44
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 204.3 KB
    Дата 05.07.19
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 322.1 KB
    Дата 22.04.16
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /