РЕЛЕ КОНТРОЛЮ ТРИФАЗНОЇ НАПРУГИ

RM17TT00

Ширина:

Тип контакту та з'єднання:

notification_ok
Спрощена конструкція панелі завдяки ширині 17,5 мм, як у 1-полюсного автоматичного вимикача
notification_ok
Відчуйте безпрецедентну точність, прогнозне обслуговування та чудовий рівень безпеки.
notification_ok
Забезпечує авт. керування вимк-ням та інформацію про несправності для швидкої ідентифікації несправностей та їх усунення
notification_ok
Прозора кришка для захисту налаштувань від несанкціонованого втручання, що зменшує потребу в обслуговуванні
notification_ok
Сумісний з широким спектром застосувань, таких як підйомно-транспортне обладнання, пакування, ліфти, тощо

Екологічні дані

Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
99 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
information_stroke
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
0
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
4 517,82 UAH
information_stroke
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Розкрийте потенціал більш досконалого захисту за допомогою NFC.

Оновіть реле з підтримкою технології NFC для швидшого налаштування, точних коригувань і швидшого введення в експлуатацію. Насолоджуйтеся розумнішим захистом, підвищеною ефективністю та спрощеним обслуговуванням лише одним дотиком зі свого смартфона.