+ 4
РЕЛЕ КОНТРОЛЮ ТРИФАЗНОЇ НАПРУГИ
RM17TU00
Спрощена конструкція панелі завдяки ширині 17,5 мм, як у 1-полюсного автоматичного вимикача
Відчуйте безпрецедентну точність, прогнозне обслуговування та чудовий рівень безпеки.
Виріб контролює власне джерело живлення. У разі несправності живлення вихідне реле вимикається.
Прозора кришка для захисту налаштувань від несанкціонованого втручання, що зменшує потребу в обслуговуванні
Сумісний з широким спектром застосувань, таких як підйомно-транспортне обладнання, пакування, ліфти, тощо
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
99 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
0
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
5 326,77 UAH
Розкрийте потенціал більш досконалого захисту за допомогою NFC.
Оновіть реле з підтримкою технології NFC для швидшого налаштування, точних коригувань і швидшого введення в експлуатацію. Насолоджуйтеся розумнішим захистом, підвищеною ефективністю та спрощеним обслуговуванням лише одним дотиком зі свого смартфона.
_BUILDER.IOHorizontal.jpg)