Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Zelio Relay
Зображення RSB2A080B7 Schneider Electric

RSB2A080B7

Green premium brand logo
Зображення RSB2A080B7 Schneider Electric
  • 87,66 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    Zelio Реле
    series name
    Релейный интерфейс
    Тип виробу або компоненту
    Plug-in relay
    Назва пристрою
    RSB
    Тип та склад контакту
    2 C/O
    Експлуатація контакту
    Standard
    [Uc] control circuit voltage
    24 V AC
    условный тепловой ток в оболочке
    8 А на -40…40 °C
    Статус LED
    Without
    Тип управління
    Without push-button
    Дополнительно
    размер кнопки
    Плоский ( типа фастон)
    average coil resistance
    368 Ом сеть: AC на 20 °C +/- 10 %
    [Ue] номінальна робоча напруга
    19.2...36 V AC 50/60 Гц
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    400 В в соответствии с EN/IEC 60947
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    3,6 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5
    Матеріал контакту
    Серебряный сплав (AgNi)
    номинальный рабочий ток [Ie]
    4 А (AC-1/DC-1) NC в соответствии с IEC
    8 А (AC-1/DC-1) НІ в соответствии с IEC
    мінімальний струм перемикання
    10 мА
    максимальное напряжение переключения
    250 В DC в соответствии с IEC
    minimum switching voltage
    12 В
    максимальная коммутационная способность
    2000 VA/224 W
    resistive rated load
    8 А на 250 В AC
    8 А на 28 V DC
    minimum switching capacity
    120 mW на 10 мА, 12 В
    загрузки производственных мощностей
    <= 600 циклов / час under load
    <= 18000 циклов / час Нульове навантаження
    Механічна міцність
    5000000 циклы
    electrical durability
    100000 циклы, 8 А на 250 В, AC-1 НІ
    100000 циклы, 4 А на 250 В, AC-1 NC
    рабочее время
    20 ms рабочий
    20 ms reset
    average coil consumption
    0,75 В·А AC
    порог падение напряжения
    >= 0.15 Uc AC
    характеристики по надежности
    B10d = 100000
    степень защиты
    RT I
    test levels
    Level A
    робоче положення
    Любая позиция
    Вага виробу
    0,014 кг
    Не роздільна кількість для продажу
    10
    Опис виробу
    Повний комплект
    Екологічна оцінка
    dielectric strength
    1000 В AC between contacts
    2500 В AC between poles
    5000 В AC between coil and contact
    Стандарти
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 61810-1
    Сертифікація виробу
    UL
    CSA
    EAC
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -40…85 °C
    вібростійкість
    +/- 1 mm (f= 10…55 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    Ступінь захисту IP
    IP40 в соответствии с EN/IEC 60529
    ударостійкість
    10 gn (продолжительность = 11 мс) для не работает в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    5 gn (продолжительность = 11 мс) для в действии в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    температура окружающей среды при работе
    -40…70 °C (AC)
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови8
    • українська3
    • English5
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 5.9 MB
    Дата 09.03.20
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 430 B
    Дата 29.04.09
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    RSB2A080B7 : RSB2A080B7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    RSB2A080B7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    RSB2A080B7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    RSB2A080B7 : RSB2A080B7_REACH_DECLARATION
    Опис
    RSB2A080B7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    RSB2A080B7_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    RSB2A080B7 : RSB2A080B7_ROHS_DECLARATION
    Опис
    RSB2A080B7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    RSB2A080B7_ROHS_DECLARATION
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 464.6 KB
    Дата 22.07.19
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 639.6 KB
    Дата 01.09.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.9 MB
    Дата 01.06.14
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /