Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Sedna
Зображення SDN2200468 Schneider Electric

SDN2200468

Зображення SDN2200468 Schneider Electric
SDN2200468

ДІМЕР ІНДУКТИВН.ПОВОРОТ.ТИТАН.

Показати більше характеристик
  • 589,00 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Назва серії
    Sedna
    Функція
    Димер
    Доставка з
    Без рамки
    Колір накладки
    Титан
    Тип підключення
    Стовпні клеми
    Дополнительно
    Монтаж
    Врівень
    Застосування світлорегулятора
    Резистивне навантаженн
    Індуктивне навантаження
    Тип навантаження
    Галогенна лампа 230 В перемінного струму 60...325 Вт
    Галогенная лампа з феромагнітним трансформатором 60...325 ВА
    230 В перемінного струму лампа накалювання 60...325 Вт
    rated voltage
    230 В AC
    Тип захисту
    Запобіжник
    Тип запобіжника
    F2.5AH 250 В
    Пропускна здатність
    1 кабели 2,5 мм²
    Структура кабелю
    Гнучкий
    Жорсткий
    Довжина зачистки проводів
    7 мм
    Матеріал видимих частин
    Термопластик ABS-UV
    Обробка поверхні
    Глянцевий
    Режим фіксації
    Монтажні лапки, робочий діапазон 51…80 мм
    Гвинти
    Висота
    71 мм
    Ширина
    71 мм
    Глибина
    47,5 мм
    Глибина видимої частини
    20 мм
    Вага виробу
    0,13208 кг
    Сегмент ринку
    Невеликі комерційні
    Житловий
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    EN 60669-2-1
    conformity mark
    CE
    Сертифікація виробу
    GOST-R
    Ступінь захисту IP
    IP20
    Показники сталого розвитку
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови4
    • українська4
    • Russian1
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    SDN2200468 : ДІМЕР ІНДУКТИВН.ПОВОРОТ.ТИТАН.
    Опис
    ДІМЕР ІНДУКТИВН.ПОВОРОТ.ТИТАН.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    ДІМЕР ІНДУКТИВН.ПОВОРОТ.ТИТАН.
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    SDN2200468 : ДІМЕР ІНДУКТИВН.ПОВОРОТ.ТИТАН.
    Опис
    ДІМЕР ІНДУКТИВН.ПОВОРОТ.ТИТАН.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    ДІМЕР ІНДУКТИВН.ПОВОРОТ.ТИТАН.
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    SDN2200468 : ДІМЕР ІНДУКТИВН.ПОВОРОТ.ТИТАН.
    Опис
    ДІМЕР ІНДУКТИВН.ПОВОРОТ.ТИТАН.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    ДІМЕР ІНДУКТИВН.ПОВОРОТ.ТИТАН.
    Презентація
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.1 MB
    Дата 23.04.19
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /