Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Sedna
Зображення SDN3301368 Schneider Electric

SDN3301368

Green premium brand logo
Зображення SDN3301368 Schneider Electric
SDN3301368
Green premium brand logo

TV/R РОЗЕТКА ПРОХІДНА ТИТАН.

Показати більше характеристик
  • 252,00 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Sedna
    Функція
    TV/R розетка
    Доставка з
    Без рамки
    Тип TV-розетки
    Прохідна розетка
    Колір накладки
    Титан
    Дополнительно
    TV connector type
    1 TV конектор IEC 9.52 мм
    FM connector type
    Гніздовий роз'єм IEC 1
    Кількість виходів
    2
    Витрати
    8 дБ
    Згасання
    8 дБ для TV зв'язок для 5…862 МГц частота
    10 дБ для R зв'язок для 88…125 МГц частота
    Підключення - термінали
    Гвинтові клеми
    Матеріал видимих частин
    Термопластик ABS-UV
    Тип підключення
    Глянцевий
    Монтаж
    Врівень
    Режим фіксації
    Монтажні лапки, робочий діапазон 55…70 мм
    Гвинти
    Висота
    70 мм
    Ширина
    64 мм
    Глибина
    40 мм
    Глибина видимої частини
    14,6 мм
    Вага виробу
    0,10136 кг
    Екологічна оцінка
    conformity mark
    CE
    Ступінь захисту IP
    IP20
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови4
    • українська4
    • Russian1
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    SDN3301368 : TV/R РОЗЕТКА ПРОХІДНА ТИТАН.
    Опис
    TV/R РОЗЕТКА ПРОХІДНА ТИТАН.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    TV/R РОЗЕТКА ПРОХІДНА ТИТАН.
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    SDN3301368 : TV/R РОЗЕТКА ПРОХІДНА ТИТАН.
    Опис
    TV/R РОЗЕТКА ПРОХІДНА ТИТАН.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    TV/R РОЗЕТКА ПРОХІДНА ТИТАН.
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    SDN3301368 : TV/R РОЗЕТКА ПРОХІДНА ТИТАН.
    Опис
    TV/R РОЗЕТКА ПРОХІДНА ТИТАН.
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    TV/R РОЗЕТКА ПРОХІДНА ТИТАН.
    Презентація
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.1 MB
    Дата 23.04.19
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /