Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Sedna
Зображення SDN4300623 Schneider Electric

SDN4300623

Зображення SDN4300623 Schneider Electric
SDN4300623

НАКЛАДКА 1МОД AMP MOL КАТ5Е 6 UTP СЛ.К.

Показати більше характеристик
  • 153,00 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Назва серії
    Sedna
    Функція
    Цетральна плита
    Доставка з
    Без рамки
    Обладнання
    Без RJ45 конектора
    Кількість розеток
    1
    Сумісність продуктів
    AMP модульне гніздо Кат. 5e UTP
    AMP модульне гніздо Кат. 6 UTP
    Модульне гніздо Molex Кат. 5e UTP
    Модульне гніздо Molex Кат. 6 UTP
    Модульне гніздо Keline Кат. 5e UTP
    Модульне гніздо Keline Кат. 6 UTP
    Дополнительно
    Режим фіксації
    Монтажні лапки, робочий діапазон 51…80 мм
    Гвинти
    Висота
    71 мм
    Ширина
    71 мм
    Глибина
    36 мм
    Глибина видимої частини
    7 мм
    Вага виробу
    0,07453 кг
    Монтаж
    Врівень
    Матеріал видимих частин
    Термопластик ABS-UV
    Обробка поверхні
    Глянцевий
    Показники сталого розвитку
    Директива ЄС RoHS
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови3
    • українська3
    • Russian1
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    SDN4300623 : SDN4300623_REACH_DECLARATION
    Опис
    SDN4300623_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    SDN4300623_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    SDN4300623 : SDN4300623_ROHS_DECLARATION
    Опис
    SDN4300623_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    SDN4300623_ROHS_DECLARATION
    Презентація
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.1 MB
    Дата 23.04.19
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /