Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Zelio Relays
Зображення SSLZRA1 Schneider Electric

SSLZRA1

Green premium brand logo
Зображення SSLZRA1 Schneider Electric
SSLZRA1
Green premium brand logo

ЦОКОЛЬ ПРУЖИННИЙ ДЛЯ SSL, =24В

Показати більше характеристик
  • 154,59 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    Harmony Relay
    Тип виробу або компоненту
    Socket
    Назва пристрою
    SSLZ
    Не роздільна кількість для продажу
    10
    Дополнительно
    устройство контактного вывода
    Разъединённый
    сумісність прдуктів
    Твердотельное реле SSL с НІ контакт на 24 V DC
    Твердотельное реле SSL с НІ контакт на 5 V DC
    размер кнопки
    Flat
    [Ith]условный тепловой поток воздуха
    6 А
    [Ith] умовний тепловий потік повітря
    6 А
    номинальное напряжение [Ue]
    < 250 V DC
    підключення
    Пружинный зажим, 1 x 0.2...1 x 1.5 мм² (AWG 24...AWG 16) Твердий without cable end
    Пружинный зажим, 1 x 0.2...1 x 1.5 мм² (AWG 24...AWG 16) Гнучкий с наконечником
    clamping force
    10…40 Н
    способ монтажа
    Петличний (36 mm DIN rail)
    переключающее напряжение
    5 В DC
    24 В DC
    Локальна сигналізація
    Статус входа LED (green)
    Ширина
    6,2 мм
    Висота
    101 мм
    Глибина
    78,6 мм
    Вага виробу
    0,0285 кг
    Екологічна оцінка
    Вогнестійкість
    V0 в соответствии с UL 94
    Стандарти
    IEC 61984
    Сертифікація виробу
    UL 508
    REACH
    CSA C22-2 No 14
    Сертификат RoHS
    Маркування
    CE
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -40…85 °C
    Робоча температура повітря
    -40…70 °C
    Ступінь захисту IP
    IP20
    Діелектрична міцність
    2500 В
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови13
    • українська4
    • English10
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.8 MB
    Дата 14.12.18
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.8 MB
    Дата 17.07.15
    prp.document.label.format htm
    Розмір 215 B
    Дата 18.05.15
    UL Recognized SSLZ - sockets (Версія 1.0)
    Файли в документі
    htm
    356 B
    htm
    335 B
    prp.document.label.format zip
    Розмір 691 B
    Дата 23.01.14
    Файли в документі
    htm
    356 B
    htm
    335 B
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    SSLZRA1 : ЦОКОЛЬ ПРУЖИННИЙ ДЛЯ SSL, =24В
    Опис
    ЦОКОЛЬ ПРУЖИННИЙ ДЛЯ SSL, =24В
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    ЦОКОЛЬ ПРУЖИННИЙ ДЛЯ SSL, =24В
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    SSLZRA1 : ЦОКОЛЬ ПРУЖИННИЙ ДЛЯ SSL, =24В
    Опис
    ЦОКОЛЬ ПРУЖИННИЙ ДЛЯ SSL, =24В
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    ЦОКОЛЬ ПРУЖИННИЙ ДЛЯ SSL, =24В
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    SSLZRA1 : ЦОКОЛЬ ПРУЖИННИЙ ДЛЯ SSL, =24В
    Опис
    ЦОКОЛЬ ПРУЖИННИЙ ДЛЯ SSL, =24В
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    ЦОКОЛЬ ПРУЖИННИЙ ДЛЯ SSL, =24В
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 210 KB
    Дата 22.07.19
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 687.4 KB
    Дата 01.09.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 11.8 MB
    Дата 01.05.17
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 785.1 KB
    Дата 01.09.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 117.3 KB
    Дата 01.07.13
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /