Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Zelio Relays
Зображення SSM1A312P7 Schneider Electric

SSM1A312P7

Green premium brand logo
Зображення SSM1A312P7 Schneider Electric
SSM1A312P7
Green premium brand logo

РЕЛЕ НАПІВПРОВІДН 1Ф,12A,~230В/~600В

Показати більше характеристик
  • 871,88 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    Harmony Relay
    Тип виробу або компоненту
    Твердотельное реле
    Назва пристрою
    SSM
    кількість каналів
    1
    Number of phases
    1 phase
    Дополнительно
    Монтажна опора
    Симетрическая DIN рейка
    [In] номінальний струм
    12 А
    output voltage
    48...600 V AC
    [Uc] control circuit voltage
    200...265 V AC
    contacts type and configuration
    1 NO
    tightening torque
    0.5...0.8 N.m для input
    0.5...0.8 N.m для output
    підключення
    Гвинтові клеми 1 x 0.3...1 x 1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) для input
    Гвинтові клеми 1 x 0.3...1 x 2.5 mm², (AWG 22...AWG 14) для output
    maximum capacitance
    10 пФ для вход /выход
    опір ізоляції
    1000 MOhm на 500 В DC
    Локальна сигналізація
    Статус входа LED (green)
    минимальное напряжение переключения
    200 В AC turn-on
    максимальное напряжение переключения
    90 В AC turn-off
    input current
    2,5…3,5 мА
    твердотельный тип продукта
    Нулевое напряжение переключения
    SCR output
    load current
    0,15…12 А
    transient overvoltage
    1200 V
    импульсный ток
    715 А для 16.6 ms
    750 А для 20 мс
    maximum voltage drop
    <1,3 В в открытом состоянии
    мощность двигателя л.с.
    0,33 л.с. на <40 °C 240 В AC
    maximum I²t for fusing
    2560 A².с для 10 ms на 50 Гц полупериод
    2330 A².с для 8.33 ms на 60 Гц полупериод
    maximum leakage current
    0,2 мА в закрытом состоянии
    dV/dt
    500 V/µs в закрытом состоянии в максимальном напряжении
    время отклика
    0.5 cycle (turn-on)
    30 ms (turn-off)
    power factor
    0,5 (with maximum load)
    Категорія перенапруги
    III
    Ширина
    18 мм
    Висота
    90,3 мм
    Глибина
    83,7 мм
    Вага виробу
    0,09 кг
    Екологічна оцінка
    Вогнестійкість
    V0 в соответствии с UL 94
    dielectric strength
    4 кВ AC для вход /выход
    4 кВ AC для input or output to case
    Рівень забруднення
    2
    Стандарти
    IEC 61000
    IEC 62314
    IEC 60950-1
    Сертифікація виробу
    CSA
    UL
    REACH
    Маркування
    CE
    Ступінь захисту IP
    IP20
    Робоча температура повітря
    -30…80 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -30…100 °C
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови12
    • українська4
    • English9
    • Chinese2
    • French2
    • German2
    • Italian2
    • Spanish2
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.8 MB
    Дата 14.12.18
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.8 MB
    Дата 17.07.15
    prp.document.label.format htm
    Розмір 215 B
    Дата 09.07.13
    UL Recognized SSP1 SSP3 SSM1 SSM2 SSM3 (Версія 1.0)
    Файли в документі
    htm
    384 B
    pdf
    456.8 KB
    pdf
    461.1 KB
    htm
    363 B
    prp.document.label.format zip
    Розмір 918.7 KB
    Дата 09.07.13
    Файли в документі
    htm
    384 B
    pdf
    456.8 KB
    pdf
    461.1 KB
    htm
    363 B
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 222.3 KB
    Дата 01.09.17
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    SSM1A312P7 : SSM1A312P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    SSM1A312P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 28.05.20
    Опис
    SSM1A312P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    SSM1A312P7 : SSM1A312P7_REACH_DECLARATION
    Опис
    SSM1A312P7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 28.05.20
    Опис
    SSM1A312P7_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    SSM1A312P7 : SSM1A312P7_ROHS_DECLARATION
    Опис
    SSM1A312P7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 28.05.20
    Опис
    SSM1A312P7_ROHS_DECLARATION
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 210 KB
    Дата 22.07.19
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4.4 MB
    Дата 01.04.17
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4.4 MB
    Дата 01.04.17
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /